Produit ajouté au panier

Fenêtres UV ou IR

Les Fenêtres UV ou IR sont des Fenêtres Optiques conçues pour une performance optimale dans le spectre de l'Ultraviolet (UV) ou de l'Infrarouge (IR). Les Fenêtres UV sont utilisées dans de nombreuses applications laser. Les Fenêtres IR sont parfaites pour être utilisées en spectroscopie FTIR, en plus de l'imagerie thermique, des systèmes FLIR ou médicaux. Les Fenêtres Optiques n'introduisent pas de grossissement optique dans un système. Les Fenêtres Optiques doivent être choisies en fonction des propriétés mécaniques ou optiques du substrat.

Edmund Optics propose une large gamme de Fenêtres Optiques, y compris des Fenêtres UV ou IR dans plusieurs options de traitements ou de substrats anti-reflets. Les options de substrat comprennent des matériaux tels que la Silice Fondue UV, le Fluorure de Calcium (CaF2), le Fluorure de Magnésium (MgF2), le Bromure de Potassium (KBr), le Saphir, le Silicium (Si) , le Chlorure de Sodium (NaCl), le Séléniure de Zinc (ZnSe) ou le Sulfure de Zinc. Les Fenêtres Métallisées sont proposées pour un soudage ou un collage direct dans un assemblage opto-mécanique. Les Coffrets de Fenêtres IR contiennent certaines des Fenêtres Infrarouges (IR) d'Edmund Optics les plus prisées.

Filter
Fenêtres YAG Pures (Non Dopées) Fenêtres YAG Pures (Non Dopées) Nouveau
  • Excellente transmission dans l'infrarouge à ondes moyennes (MWIR) (4 - 5 µm)
  • Disponibles en 5, 10, 12,5 et 25 mm de diamètre
  • Couramment utilisées dans la production de lumière blanche
Fenêtres Infrarouge (IR) λ/10 en Silice Fondue Fenêtres Infrarouge (IR) λ/10 en Silice Fondue Nouveau
  • Substrats de silice fondue Corning 7979 indice IR
  • Large gamme de transmission de 200 à 3500 nm
  • Distorsion du front d'onde transmis de λ/10
  • Excellente stabilité thermique
Fenêtres en MgF<sub>2</sub> Fenêtres en MgF2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Excellente transmission de 120 nm à 7 μm
  • Robustes et durables
  • Résistant à l'attaque chimique
Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF) Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission élevée de 150 nm à 6 μm
  • Excellente transmission UV sous vide (VUV)
  • Faible indice de réfraction
Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>) Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Excellente Transmission de 200 nm - 12 μm
  • Résistantes aux Rayonnements à Forte Intensité
  • Fournissent une Transmission Elevée sans Traitement AR
Fenêtres à Coin en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>) ISP Optics Fenêtres à Coin en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics
Fenêtres au Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>) Fenêtres au Fluorure de Calcium (CaF2)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fenêtres à Coin en Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>) ISP Optics Fenêtres à Coin en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics
Suprasil® Windows Fenêtres en Suprasil®
  • Transmission élevée de 200 à 3500 nm
  • Contenu en OH <1 ppm pour des pertes d’absorption minimales
  • Qualité de surface de 10-5 et distorsion du front d'onde transmis jusqu’à λ/10
Fenêtres Ultra-Minces en Silice Fondue Fenêtres Ultra-Minces en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Épaisseur ultra-fine de 0,20mm
  • Substrats de silice fondue UV
  • Extrêmement légères
Fenêtres en Silice Fondue UV 1&lambda; Fenêtres en Silice Fondue UV 1λ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Disponibles avec ou sans traitement antireflets à large bande
  • Idéales pour applications à large bande
  • Tailles de 5 mm de diamètre à carrés de 50 mm disponibles
  • Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4 ou λ/10 aussi disponibles

Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4 Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • disponible sans traitement ou traitées BBAR pour l’UV, le visible et le NIR
  • parfaites pour les applications d’imagerie
  • tailles de diamètre standard de 5 à 200 mm
  • fenêtres en silice fondue UV ou λ/10 également disponibles
λ/10 UV Fused Silica Windows Fenêtres λ/10 en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Versions traitées antireflets UV-VIS et UV disponibles
  • Distorsion du front d'onde transmis λ/10
  • Dimensions allant de 5 à 150 mm de diamètre
  • Fenêtres en Silice Fondue  ou λ/4 également disponibles
Fenêtres Minces Ultrarapides Fenêtres Minces Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 1 mm d’épaisseur pour une GDD limitée
  • Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
  • Conceptions pour des longueurs d'onde de 370 nm à 2200 nm 
  • Traitement pour une GDD de <30 fs2
  • Substrats en silice fondue indice UV ou IR
Substrats de Fenêtre Laser non Traités Substrats de Fenêtre Laser non Traités
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
Fenêtres Polycristallines en Diamant CVD de Qualité Optique de Coherent<sup>®</sup> Fenêtres Polycristallines en Diamant CVD de Qualité Optique de Coherent®
  • Transmission élevée à travers les spectres UV, FIR et micro-onde
  • Conductivité thermique élevée pour une utilisation avec des lasers de haute puissance
  • Dureté exceptionnelle pour une résistance extrême aux rayures
  • Fabriqués par Coherent<sup>®</sup>
Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl) Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl)
Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr)
  • Excellente transmission de 250 nm à 26 μm
  • Bonne résistance aux chocs mécaniques
  • Idéal pour la spectroscopie FTIR
  • Des Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl) sont également disponibles
Machine Vision Mounted Sapphire Windows Fenêtres en Saphir Montées pour Vision Industrielle
  • Fenêtres de protection pour les applications de vision industrielle
  • Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
  • Filetages de filtre de M25,5 à M62,0 disponibles
Fenêtres en Saphir Fenêtres en Saphir
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Nouveau
  • Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
  • Transmettent des longueurs d'onde allant de l'UV à l'infrarouge moyen
  • Plus minces et plus solides que des fenêtres standard
  • Options de traitements antireflets couvrant 400 à 5000 nm disponibles
Fenêtres en Saphir à Trous Débouchants Fenêtres en Saphir à Trous Débouchants
  • Substrats en saphir de 25,4 mm de diamètre
  • Diamètre des trous débouchants de 3,2 à 19,1 mm
  • Transmission élevée de 0,33 à 5,5 μm
Fenêtres en Saphir Traitées Antireflets (AR) à Haute Durabilité Fenêtres en Saphir Traitées Antireflets (AR) à Haute Durabilité
  • Répond aux exigences d'abrasion sévère des normes MIL-C-675C
  • Traitements à faible réflexion pour 400 à 1100 nm ou 2000 à 5000 nm
  • Idéales pour les environnements difficiles nécessitant des optiques fines
  • Des Fenêtres en Saphir non traitées sont également disponibles
Fenêtres de Saphir à Axe C Qualité Laser Fenêtres de Saphir à Axe C Qualité Laser
  • Saphir coupé sur l'axe C pour éliminer la biréfringence
  • Qualité de surface de 10-5 et TWFD de λ/10
  • Non traité ou traité IBS AR pour 1000-1100 nm
  • Idéales pour les applications laser de haute puissance
TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows Fenêtres Multispectrales en Sulfure de Zinc
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrat en sulfure de zinc indice multispectral
  • Faible absorption et faible dispersion à partir de 0,4 - 12 μm
  • Disponibles sans traitement ou avec une option de traitement AR à large bande de 3 - 12 μm
Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Faible dispersion
  • Disponibles avec ou sans traitement AR 
  • Idéal pour l'imagerie thermique, FLIR et les systèmes médicaux
Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics
Fenêtres en Bromoiodure de Thalium (KRS-5) ISP Optics Fenêtres en Bromoiodure de Thalium (KRS-5) ISP Optics
  • Large gamme de transmission de 700 nm à 40 μm
  • Non hygroscopiques
  • Idéales pour la spectroscopie FTIR avec des échantillons aqueux
Fenêtres AMTIR-1 ISP Optics Fenêtres AMTIR-1 ISP Optics
  • Transmission de 750 nm à 14 μm
  • Résistance excellente aux acides
  • Faible indice de réfraction
Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics Fin de Série
  • Large gamme de transmission de 1 à 16 μm
  • Un matériau infrarouge résistant et durable
  • Insoluble dans l'eau et chimiquement stable
Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics Fin de Série
  • Large gamme de transmission de 1 à 25 μm
  • Pas de bandes d'absorption entre 12 et 25 μm
  • Idéales pour la spectroscopie IR à ondes longues
Fenêtres en Silicium Fenêtres en Silicium
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Transmission de 1,2-7 μm
  • Disponible sans traitement ou avec un traitement AR de 1,65-5 μm
  • Idéales pour les applications sensibles au poids
Fenêtres en Silicium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) ISP Optics Fenêtres en Silicium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) ISP Optics
Germanium (Ge) Windows Fenêtres en Germanium (GE)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Sans traitement ou avec des differents traitements AR
  • Aberration chromatique minime grâce à une faible dispersion
  • Idéales pour les applications infrarouge qui demandent des optiques robustes
  • Des Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type DIamant (DLC) sont également disponibles
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé.  Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.
Fenêtres à Coin en Germanium (Ge) ISP Optics Fenêtres à Coin en Germanium (Ge) ISP Optics
  • Coin de 30 arcmin
  • Transmission élevée de 2 à 10 µm
  • Idéales pour les applications infrarouges nécessitant des optiques robustes
  • Fenêtres Planes de Précision en Germanium également disponibles
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conforme aux exigences strictes de la norme MIL-C-675C en matière d'abrasion
  • ≥90% de transmission de 8 à 11,5 µm
  • Idéales pour les environnements difficiles
  • Également disponibles : Fenêtres en Germanium non Traitées, Traitées BBAR 3-5 µm ou Traitées BBAR 8-12 µm
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités..
Fenêtres Infrarouges (IR) Fenêtres Infrarouges (IR)
  • Excellentes Optiques pour des Détecteurs Infrarouges
  • Perte d'Absorption Minimale entre 8 - 14 μm
  • Faciles à Découper à la Taille Souhaitée
Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF<sub>2</sub>) ISP Optics Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) ISP Optics Fin de Série
  • Transmission excellente de 0,12 à 7 μm
  • Robustes et durables
  • Résistantes à l’attaque chimique
Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF<sub>2</sub>) ISP Optics Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics Fin de Série
  • Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
  • Résistance aux rayonnements de haute énergie
  • Transmission élevée sans traitements AR
Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF<sub>2</sub>) ISP Optics Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics Fin de Série
  • Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7μm
  • Faible indice de réfraction
  • Faible solubilité et chimiquement inerte
Fenêtres en Saphir ISP Optics Fenêtres en Saphir ISP Optics Fin de Série
  • Résistance élevée à la corrosion et stabilité thermique
  • Durabilité supérieure à celle des fenêtres en verre
  • Transmission de 0,33 à 5,5 μm
Fenêtres en Germanium (Ge) ISP Optics Fenêtres en Germanium (Ge) ISP Optics
  • Aberration chromatique minimale grâce à une faible dispersion
  • Transmission sans traitement de 2 à 5,5 μm
  • Disponibles avec traitement BBAR ou DLC pour 8 à 12 µm
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.
Fenêtres en Silice Fondue ISP Optics Fenêtres en Silice Fondue ISP Optics Fin de Série
  • Excellente stabilité thermique
  • Faible auto-fluorescence
  • Silice fondue indice IR
Fenêtres en Quartz ISP Optics Fenêtres en Quartz ISP Optics Fin de Série
  • Transmission élevée de 190 à 3500 nm
  • Résistance chimique élevée
  • Faible coefficient de dilatation thermique
Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) ISP Optics Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) ISP Optics Fin de Série
  • Transmission excellente de 0,25 à 26 μm
  • Bonne résistance aux chocs mécaniques
  • Idéales pour la spectroscopie FTIR
Fenêtres en Silicium (Si) ISP Optics Fenêtres en Silicium (Si) ISP Optics Fin de Série
  • Transmission de 1,2 à 7 μm
  • Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm
  • Idéales pour les applications sensibles au poids
Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics Fin de Série
  • Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
  • Résistance élevée aux chocs thermiques
  • Idéales pour l'imagerie thermique, le FLIR et les systèmes médicaux
Fenêtres en Sulfure de Zinc (ZnS) ISP Optics Fenêtres en Sulfure de Zinc (ZnS) ISP Optics Fin de Série
  • Faible absorption et faible dispersion de 0,4 à 12 μm
  • Durabilité supérieure à celle du séléniure de zinc
  • Idéales pour les capteurs infrarouges
Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF) ISP Optics Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF) ISP Optics Fin de Série
  • Excellente transmission UV sous vide (VUV)
  • Transmission élevée de 150 nm à 6 μm
  • Faible indice de réfraction
Fenêtres en Verre de Chalcogénure SCHOTT Fenêtres en Verre de Chalcogénure SCHOTT Nouveau
  • Verres Infrarouge IRG SCHOTT
  • Légères avec de larges bandes de transmission dans les spectres SWIR, MWIR et LWIR
  • Une alternative idéale au germanium
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer