Produit ajouté au panier

Advanced Illumination

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights Éclairages en Ligne Haute Intensité Contrôlés par Ethernet d’Advanced Illumination
Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights Spots Lumineux UltraSeal Washdown Haute Intensité Advanced Illumination
  • Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
  • Idéaux pour les applications de fabrication hygiénique et aseptique
  • Intensité de plus de 60.000 lux à une distance de travail de 300 mm
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights	Rétroéclairages Ultraseal Washdown d’Advanced Illumination
  • Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
  • Boîtier propriétaire pour éviter la corrosion et la surchauffe
  • Intensité de sortie jusqu'à 15 000 Lux
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights	Barres Lumineuses Ultraseal Washdown d’Advanced Illumination
  • Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
  • Boîtier propriétaire pour éviter la corrosion et la surchauffe
  • Sortie haute intensité jusqu'à 70.200 Lux
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights Spots Lumineux Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination
  • Sortie haute intensité jusqu'à 60 000 lux
  • Format rectangulaire, spot lumineux hors axe
  • Spots Lumineux Compacts MicroBrite également disponibles
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Spots Lumineux MicroBrite™ d'Advanced Illumination Spots Lumineux MicroBrite™ d'Advanced Illumination
  • Disponibles en Bleu, Vert, Rouge et Blanc
  • Certifié IP65 - protégé contre les poussières et les jets d'eau (buse de 6,3 mm)
  • Durée de vie de 50 000 heures
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights Spots Lumineux Compacts MicroBrite d’Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Barres Lumineuses Ultra-Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination
  • Sortie haute intensité jusqu'à 73 000 lux
  • Boîtier compact avec monture de rainure en T
  • Gamme complète de longueurs d'onde disponible
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights Anneaux Lumineux Diffus à Fond Noir MicroBrite d’Advanced Illumination
  • Idéaux pour mettre visuellement en relief les défauts de surface
  • Haut rendement lumineux jusqu'à 47 000 lux
  • Distances de travail multiples entre le fond noir et le fond clair
  • Alimentation électrique (requise) et réglage manuel de l'intensité (en option) vendus séparément
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights Rétroéclairages à Éclairage Périphérique Haute Intensité Microbrite d’Advanced Illumination
  • Illuminateur de vision industrielle à haute intensité
  • Éclairage uniforme bord à bord, à faible dégagement de chaleur
  • Facteur de forme mince et compacte
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights Spots Lumineux Haute Intensité à Longue Distance de Travail d’Advanced Illumination
  • Éclairage uniforme à de longues distances de travail
  • Sortie haute intensité jusqu'à 110 000 Lux
  • Distances de travail allant jusqu’à 2 700 mm
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights	Rétroéclairages Linéaires à Moyenne Intensité d’Advanced Illumination
  • Sortie intense et diffuse jusqu'à 226.000 Lux
  • Gamme complète de longueurs d'onde disponible
  • Rétroéclairages Ultraseal Washdown pour environnements difficiles également disponibles
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights Spots Lumineux de Projection de Motifs Haute Intensité d’Advanced Illumination
  • Intensité de sortie jusqu'à 2.000 Lux
  • Comprend un dissipateur thermique pour la gestion thermique
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
  • Réticules compatibles également disponibles
Anneaux Lumineux à Fond Clair MicroBrite d’Advanced Illumination Anneaux Lumineux à Fond Clair MicroBrite d’Advanced Illumination
  • Sortie haute intensité jusqu'à 41 000 lux
  • Distance de travail de 2"-10" (en fonction de la taille)
  • Gamme complète de longueurs d'onde disponible
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Rétroéclairages Collimatés à LED à Éclairage Périphérique d’Advanced Illumination Rétroéclairages Collimatés à LED à Éclairage Périphérique d’Advanced Illumination Nouveau
  • Source lumineuse collimatée pour les applications de silhouettage de précision
  • Sortie haute intensité à faible émission de chaleur
  • Angles de faible divergence comparés aux rétroéclairages non collimatés
Éclairages en Ligne Haute Intensité d'Advanced Illumination Éclairages en Ligne Haute Intensité d'Advanced Illumination
Top Seller
Éclairages en Ligne d'Advanced Illumination Éclairages en Ligne d'Advanced Illumination
  • Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
  • Options stroboscopiques
  • Nombreuses versions proposées
Éclairages LED Diffus de Zone Étendue et de Forte Intensité Advanced Illumination Éclairages LED Diffus de Zone Étendue et de Forte Intensité Advanced Illumination
  • Conçus pour inspecter des objets réfléchissants de grande dimension
  • Intensité variable et options stroboscopiques
  • Nombreuses versions proposées
Illuminateurs LED Diffus Advanced Illumination à Axe et Forte Intensité Illuminateurs LED Diffus Advanced Illumination à Axe et Forte Intensité
  • Parfaits pour les Applications de Balayage Linéaire
  • Couvre-Objet traité AR Présent pour Protéger le Séparateur Interne
  • Intensité Variable et Options Stroboscopiques
Spots Lumineux LED Advanced Illumination à Forte Intensité Spots Lumineux LED Advanced Illumination à Forte Intensité
  • Couvrent une Surface de 65 mm à une Distance de Travail de 300 mm
  • Filetage M6
  • Intensité Variable et Options Stroboscopiques
Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Distance de Travail Standard Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Distance de Travail Standard
  • Distance de Travail de 4"
  • Couvrent une Zone de 1,7"
  • Intensité Variable et Options Stroboscopiques
Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Distance de Travail Etendue Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Distance de Travail Etendue
  • Distance de Travail de 3 à 9"
  • Couvrent une Zone de 2"
  • Intensité Variable et Options Stroboscopiques
Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Fond Clair/Sombre Anneaux Lumineux LED Advanced Illumination à Fond Clair/Sombre
  • Éclairage diffus hybride à fond clair et sombre
  • Peuvent être utilisés de manière indépendante ou simultanée
  • Intensité fixe et options stroboscopiques
Illuminateurs LED Advanced Illumination à Fond Noir Illuminateurs LED Advanced Illumination à Fond Noir
  • Améliorent La Visualisation de Défauts de Surface
  • Utiles pour une Illumination Avant ou Arrière
  • Les Versions de 5" Comportent une Intensité Variable
Éclairages LED Axiaux Diffus d'Advanced Illumination Éclairages LED Axiaux Diffus d'Advanced Illumination
  • Illumination Diffuse Puissante et Uniforme sur le Champ de Vision
  • Modèle de Dissipateur Thermique Unique
  • Séparateur de Faisceau Interne Parfait pour l'inspection d'Objets très réfléchissants
Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators Illuminateurs LED Diffuselite de Advanced Illumination
  • Excellents pour les surfaces d'éclairage incurvées
  • Bien adaptés à l'inspection de petits objets spéculaires
  • Intensité variable, signal stroboscopique possible
Spots Lumineux à LED de Advanced Illumination Spots Lumineux à LED de Advanced Illumination
  • Adaptés à l'Illumination en Vision Industrielle
  • Couvrent une Surface de 43 à 100 mm
  • 50 000 Heures de Durée de Vie
Éclairages Linéaires à LED de Advanced Illumination Éclairages Linéaires à LED de Advanced Illumination
  • Offrent une Raie d'Epaisseur de 0,25" à une Distance de 1"
  • Intensité Fixe et Options Stroboscopiques
  • 50 000 Heures de Durée de Vie
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Rétroéclairages à LED de Advanced Illumination
  • Fournissent une Illumination Intense et Uniforme
  • Conception de Profil Réduit
  • Différentes Aires Actives Disponibles
Éclairages Linéaires LED à Forte Intensité Advanced Illumination Éclairages Linéaires LED à Forte Intensité Advanced Illumination
  • Distance de travail de 12"
  • Montage par la fente T pour les filetages M6
  • Intensité variable et options stroboscopiques
Projecteurs de Motifs à LED de Advanced Illumination Projecteurs de Motifs à LED de Advanced Illumination
  • Différentes Longueurs d'Onde Disponibles
  • Équipent les Objectifs d'Imagerie à Monture C pour Contrôler la Géométrie d'Illumination
  • Idéaux pour la Reconstruction et la Cartographie 3D
Rétroéclairages Latéraux de Advanced Illumination Rétroéclairages Latéraux de Advanced Illumination
  • 30% plus Lumineux qu'un Éclairage Comparable Monté en Surface
  • Illumination Homogène peu Chauffante
Anneaux Lumineux à Haute Intensité de Advanced Illumination Anneaux Lumineux à Haute Intensité de Advanced Illumination
  • Profil Fin pour Faciliter l'Intégration Système
  • LED à Forte Brillance
  • Plusieurs Options de Taille, Longueur d'Onde et de Distance de Travail
Spots Lumineux LED à Remplacement de Fibre Optique d’Advanced Illumination Spots Lumineux LED à Remplacement de Fibre Optique d’Advanced Illumination
  • Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
  • Durée de vie de 50 000 heures
  • Faible consommation d'énergie
Spot Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination Spot Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination
  • Connectées en Série jusqu’à Quatre Unités de 100 x 150 mm
  • Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
  • Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu
Rétroéclairages EuroBrite™ Advanced Illumination Rétroéclairages EuroBrite™ Advanced Illumination
  • Connectées en Série jusqu’à Quatre Unités de 100 x 150 mm
  • Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
  • Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu
Anneaux Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination Anneaux Lumineux EuroBrite™ Advanced Illumination
  • Diamètre Interne de 52 mm
  • Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
  • Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu
Barres Lumineuses EuroBrite™ Advanced Illumination Barres Lumineuses EuroBrite™ Advanced Illumination
  • Connectées en Série jusqu’à Quatre Unités
  • Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
  • Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer