Objectifs à Focale Fixe

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif compact SWIR pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm
  • Distances focales de 6 mm à 50 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série C Objectifs à Distance Focale Fixe Série C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif compact (C) pour la vision industrielle
  • Distances focales de 3,5 mm à 100 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC Objectifs à Distance Focale Fixe Série UC
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1∕1,8"
  • Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Objectif ultracompact (UC) haute résolution pour petits capteurs
  • Distances focales de 4 mm à 35 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP+ Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP+
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectifs de monture C pour capteurs de 1,2"
  • Capteurs jusqu’à 24,5 mégapixels, taille de pixel de 2,74 µm
  • Distances focales de 16 mm à 35 mm
TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses Objectifs à Distance Focale Fixe Série UAV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif compact à conjugaison infinie idéal pour la photogrammétrie
  • Distances focales de 16 mm, 25 mm et 35 mm
  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,2"
  • Capteurs jusqu’à 24,4 mégapixels, taille de pixel de 2,7 µm
TECHSPEC® HP Series Fixed Focal Length Lenses Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
  • Capteurs jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Objectif haute performance (HP) de monture C pour la vision industrielle
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série HR Objectifs à Distance Focale Fixe Série HR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
Nouveau
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 10 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Objectif Haute Résolution (C) pour la vision industrielle
  • Distances focales de 8,5 mm à 35 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT Objectifs à Distance Focale Fixe Série LT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1", capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 3,45 µm
  • Lentille liquide intégrée pour un autofocus dynamique
  • La lentille liquide accordable (LT = Liquid Tunable) maximise les performances en termes de résolution, distance et vitesse de mise au point
  • Distances focales de 12 à 25 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cw Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cw
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Versions étanches à l’eau (Cw) des Objectifs à Distance Focale Fixe Série C
  • Versions conformes aux normes de protection IPX7 et IPX9K disponibles
  • Conçus pour éliminer la nécessité d'un couvercle de protection
Objectifs à Distance Focale Fixe Série LH Objectifs à Distance Focale Fixe Série LH
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Compatibles avec les capteurs APS-H (35,5 mm) et les capteurs plein format 35 mm
  • 120 mégapixels, taille de pixel de 2,2 µm
  • Objectifs grand format pour capteurs APS-H (LH)
  • Ultra-haute résolution
Objectifs d’Imagerie Athermiques Objectifs d’Imagerie Athermiques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
C Series: All lenses pictured may not be included in the kit. See "Contents of Kit" specification for included lenses. Coffrets d’Objectifs d’Imagerie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Coffrets faciles à commander de nos Objectifs d'Imagerie à Distance Focale Fixe les plus vendus
  • Version de coffrets de la gamme complète de produits ou de distances focales sélectionnées disponibles
  • Les Objectifs d'Imagerie TECHSPEC C, UC et HP sont également vendus individuellement
TECHSPEC® Ci Series Fixed Focal Length Lenses Objectifs à Distance Focale Fixe Série Ci
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Versions pour l'instrumentation (Ci) de nos objectifs de la série C avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 3,5 à 50 mm
  • Modèles renforcés (Cr) également disponibles
TECHSPEC® Cx Series Fixed Focal Length Lenses Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Version flexible de nos objectifs de la série C avec ouvertures, filtres et lentilles liquides interchangeables
  • Distances focales de 12 à 50 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPr Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPr
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
  • Capteurs jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Conception renforcée (choc de 50G) de notre série HP avec tous les composants optiques collés en place
  • Distances focales de 16 à 50 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPi Objectifs à Distance Focale Fixe Série HPi
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1,1"
  • Capteurs jusqu’à 20 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Versions pour l'instrumentation (HPi) de nos objectifs de la série HP avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 16 à 50 mm
  • Modèles renforcés (HPr) également disponibles
HRr Series Fixed Focal Length Lenses Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRr
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Conception renforcée (HRr, choc de 50G) de notre série HR avec tous les composants optiques collés en place
  • Distances focales de 8,5 à 12 mm
  • Modèles pour l'instrumentation (HRi) également disponibles
Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRi Objectifs à Distance Focale Fixe Série HRi
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Versions pour l'instrumentation (HRi) de nos objectifs de la série HR avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 8,5 mm à 12 mm
  • Modèles renforcés (HRr) également disponibles
Objectifs à Distance Focale Fixe pour Caméras Linéaires Série LS Objectifs à Distance Focale Fixe pour Caméras Linéaires Série LS
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Monture V-70 pour capteurs linéaires (LS = Line Scan) de 82 mm
  • Capteurs linéaires jusqu’à 16k, tailles de pixel de 5 µm
  • Haute résolution, faible distorsion, performance uniforme dans le champ
  • Grossissement primaire 1,65X à 2,65X
Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA Objectifs à Distance Focale Fixe Série CA
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectifs APS-C (27,9 mm) de monture TFL
  • Capteurs de plus de 30 mégapixels, taille de pixel de 3,45 μm
  • Objectif APS-C compact (CA) à haute résolution
  • Distances focales de 35 mm à 100 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • La lentille liquide assure un autofocus dynamique
  • Distances focales de 12 mm à 50 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cr Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cr
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Conception renforcée (Cr, choc de 50G) de notre série C
  • Distances focales de 3,5 à 50 mm
  • Modèles pour l'instrumentation (Ci) également disponibles
TECHSPEC® UCi Series Fixed Focal Length Lenses Objectifs à Distance Focale Fixe Série UCi
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture C ou de monture S pour capteurs jusqu’à 1∕1,8"
  • Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 1,85 µm
  • Versions pour l'instrumentation (UCi) de nos objectifs de la série UC avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 4 à 35 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série DG Objectifs à Distance Focale Fixe Série DG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 4/3"
  • Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectifs de type double Gauss (DG) à faible distorsion et haute performance
  • Distances focales de 18 mm à 75 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série LF Objectifs à Distance Focale Fixe Série LF
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif pour capteurs plein format (35 mm) de monture F
  • Capteurs de 29 mégapixels, taille de pixel de 5 µm
  • Objectifs de monture F grand format pour l’automatisation industrielle
  • Distances focales de 28 mm à 100 mm
Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C Objectifs VIS-NIR à Distance Focale Fixe Série C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif compact (C) à large bande pour une gamme de longueurs d’onde de 425 à 1000 nm
  • Distances focales de 3,5 mm à 50 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif pour capteurs 4/3" de monture C, M42 ou de monture F
  • Capteurs jusqu’à 3 mégapixels, taille de pixel de 10 µm
  • Conçus et optimisés pour les capteurs SWIR InGaAs (900 nm à 1700 nm)
  • Distances focales de 25 mm à 100 mm
Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors	Objectifs Compacts à Distance Focale Fixe pour Capteurs 1,1’’
  • Objectif de monture C pour capteur de 1,1"
  • Taille compacte et faible poids
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm
Wide Angle Large Format F-Mount Lenses	Objectifs de Monture F Grand Format à Large Angle
  • Diagonales de capteur grand format jusqu'à 43,3 mm (35 mm plein format)
  • Grands angles et grand champ de vision
  • Focalisation manuelle et diaphragme verrouillables
  • Distances focales de 8 mm à 24 mm
Computar Motorized LensConnect Fixed Focal Length Lenses	Objectifs Motorisés à Distance Focale Fixe LensConnect de Computar
  • Contrôle de la mise au point et de l'iris via une simple interface USB
  • 12 mégapixels, 1/1,1", monture C
  • Distances focales allant de 8 mm à 50 mm
  • Option de distance focale variable disponible
1" Format Fixed Focal Length Lenses Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 1’’
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1,1"
  • Objectifs « rapides » pour un débit accru
  • Distances focales de 6 mm à 75 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 4/3" Objectifs à Distance Focale Fixe pour Capteurs de 4/3"
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1"
  • Distorsion TV inférieure à 1,0%
  • Distances focales de 12 mm à 50 mm

Objectifs de Monture F Grand Format 46 mm Objectifs de Monture F Grand Format 46 mm
  • Objectif de monture F plein format, 35 mm (couvre un cercle d’image de 46 mm)
  • Optimisés pour les courtes distances de travail pour les applications de vision industrielle
  • Distances focales de 28 mm à 50 mm
Objectif Vidéo Partiellement Télécentrique, Focale 55 mm Objectif Vidéo Partiellement Télécentrique, Focale 55 mm
  • Objectif de monture C pour capteur de 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 1,3 mégapixels, taille de pixel de 7 µm
  • Fonctionne à la fois comme un objectif macro et télécentrique
  • Mouvement de l'objet de ±12,5 mm avant l'apparition d'une erreur d'échelle d'image de 1%
Objectifs d'Imagerie Fisheye Objectifs d'Imagerie Fisheye
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs de ⅔"
  • Large champ de vision (185°) pour les images « Fisheye »
  • Iris verrouillable et mise au point fixe
  • Distance focale de 1,8 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Objectifs à Distance Focale Fixe
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Taille compacte et excellent rapport qualité – prix
  • Distances focales de 3,5 mm à 75 mm
Objectifs P-Iris Haute Définition Objectifs P-Iris Haute Définition
  • Modèle Haute Résolution pour une Imagerie de 5 MégaPixels
  • Contrôle du Moteur Pas-à-pas P-Iris pour une Meilleure Répétabilité
  • Couvrent un Capteur Entier de 2/3" avec Plusieurs Distances Focales en Option
Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion Objectifs Grand Angle à Faible Distorsion
  • Options de monture C et CS pour capteurs jusqu’à 1/2,5"
  • Jusqu'à 3 mégapixels, valeurs de distorsion de 1% seulement
  • Pas de refocalisation nécessaire, de 100 mm à l’infini
  • Distances focales de 1,28 mm à 3 mm
Objectifs Mégapixels à Distance Focale Fixe Objectifs Mégapixels à Distance Focale Fixe
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Idéaux pour la vision industrielle à un prix économique
  • Distances focales de 5 mm à 75 mm
Objectifs Rodagon Grand Format Objectifs Rodagon Grand Format
  • Cercle d’image jusqu’à 174 mm pour balayage linéaire et matriciel
  • Objectifs de monture C, F et T
  • Capteurs jusqu’à 1,3 mégapixels ou capteurs linéaires de 8k, taille de pixel de 7 µm
  • Distances focales de 35 mm à 135 mm
Objectifs Compact VIS-NIR de Schneider Objectifs Compact VIS-NIR de Schneider
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 4/3"
  • Gamme spectrale de 400 à 1000 nm avec options à correction de couleur
  • Distances focales de 4,8 mm à 50 mm
Objectifs Rapides de Monture C de Schneider Objectifs Rapides de Monture C de Schneider
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,1"
  • La grande ouverture (f/095) est idéale pour une faible lumière
  • Distance focale de 25 mm
Objectifs de Monture F Grand Format VIS-NIR de Schneider Objectifs de Monture F Grand Format VIS-NIR de Schneider
  • Objectif de monture F plein format, 35 mm (couvre un cercle d’image de 46 mm)
  • Correction de couleur pour une gamme spectrale de 400 à 1000 nm
  • Distance focale de 28 mm à 100 mm
Objectifs d'Imagerie Macro de Schneider Objectifs d'Imagerie Macro de Schneider
  • Cercle d’image jusqu’à 108 mm pour capteurs de balayage linéaire ou matriciel
  • Objectifs de monture C, F et T2, Pentax ou V
  • Design robuste pour courtes distances de travail et imagerie macro
  • Distances focales de 28 mm à 100 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR, 1" Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR, 1"
  • Objectif de monture C pour capteur d’1"
  • Gamme spectrale de 800 à 2000 nm pour capteurs SWIR InGaAs
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm
Objectif à Distance Focale Fixe Ultrahaute Résolution Objectif à Distance Focale Fixe Ultrahaute Résolution
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteur de 2∕3"
  • Capteurs jusqu’à 10 mégapixels, taille de pixel de 2,4 µm
  • Gamme spectrale de 400 à 1000 nm
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm
Objectifs UV à Distance Focale Fixe Objectifs UV à Distance Focale Fixe
  • Objectif de monture C pour capteur d’1"
  • Gamme spectrale de 230 à 1200 nm
  • Distances focales de 25 mm à 78 mm
Objectifs M12 Green Series Objectifs M12 Green Series
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à 1/2"
  • Capteurs jusqu’à 0,4 mégapixels, taille de pixel de 8,3 µm
  • Objectif pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail et conjugaison finie
  • Distances focales de 6 mm à 25 mm
Objectifs M12 Série HEO Objectifs M12 Série HEO
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
  • Capteurs jusqu’à 1,2 mégapixels, taille de pixel de 5 µm
  • Répondent aux normes de protection contre les intrusions IEC (IPX7 et IPX9)
  • Distances focales de 2,2 mm à 8 mm
Objectifs M12 Red Series Objectifs M12 Red Series
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1/2"
  • Capteurs jusqu’à 1,3 mégapixels, taille de pixel de 5 µm
  • Objectif pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail
  • Distances focales de 3,6 mm à 8 mm
Objectifs M12 Robustes Blue Series Objectifs M12 Robustes Blue Series
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  •  Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 1,4 µm
  • Conception renforcée (choc de 50G) de notre objectif Blue Series avec tous les composants optiques collés en place
  • Distances focales de 2 à 25 mm
  • Modèles non renforcés également disponibles
Objectifs M12 Blue Series Objectifs M12 Blue Series
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à ½"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 1,4 µm
  • Objectif haute résolution pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail
  • Distances focales de 2 mm à 25 mm
  • Modèles renforcés également disponibles
Objectifs M12 à Lentille Liquide Objectifs M12 à Lentille Liquide
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture S pour capteurs jusqu’à 1/ 1,8"
  • Capteurs jusqu’à 5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • La lentille liquide assure un autofocus rapide
  • Distances focales de 6 mm à 16 mm
Objectifs d’Imagerie Optimisés pour les Longues Distances de Travail Objectifs d’Imagerie Optimisés pour les Longues Distances de Travail
  • Objectif de monture S pour capteurs de ⅔"
  • Objectif pour caméras sur circuit à large champ de vision
  • Distances focales de 1,68 mm à 50 mm
25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens
Objectifs à Distance Focale Fixe Série MPT de Computar Nouveau
  • Distorsion ultra-faible
  • Compatibles avec les caméras 45 mégapixels, 1,4", monture C
  • Distances focales allant de 12 mm à 50 mm

Objectifs d'imagerie à stabilité renforcée

En savoir plus  

Outil de sélection d'objectifs pour la vision industrielle

TROUVER LE MEILLEUR OBJECTIF POUR VOTRE APPLICATION
TROUVEZ VOTRE OBJECTIF D’IMAGERIE

Les Objectifs à Distance Focale Fixe, communément appelés Objectifs de Monture C, sont utilisés dans de nombreuses applications de robotique ou d'inspection. Les Objectifs à Distance Focale Fixe sont des assemblages d’objectifs d’imagerie conçus avec un seul champ de vision angulaire, également appelé distance focale constante. Ces objectifs d'imagerie ont généralement une distance de travail minimale, mais pas de distance maximale, de sorte qu'ils peuvent produire des images d'objets à des distances infinies. Les objets plus proches de l'objectif à distance focale fixe apparaissent plus grands que les objets plus éloignés de l'objectif. EO offre une grande variété d'Objectifs à Distance Focale Fixe et d'Objectifs de Monture C dans une gamme de tailles, de traitements antireflet, de plages de détection du capteur, de pouvoirs de résolution (MTF), de distances focales et de distances de travail.

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Compacts, qui offrent une petite taille physique, sont idéaux pour les applications de vision industrielle automatisée. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Compacts VIS-NIR offrent également des performances optimisées dans les spectres du visible à l'infrarouge proche (NIR). Les Objectifs à Distance Focale Fixe Haute Résolution sont conçus pour être compatibles avec les capteurs de 5 mégapixels. Les Objectifs à Distance Focale Fixe SWIR ont été conçus pour des performances optimales dans la gamme de longueurs d'onde 0,9 - 1,7 μm.

FAQs

  

Que sont les objectifs à distance focale fixe?

Les objectifs à distance focale fixe, également appelés objectifs d'automatisation industrielle (FA), objectifs à monture C ou objectifs primaires, sont des ensembles d’objectifs d'imagerie conçus avec un champ de vision angulaire unique et une distance focale constante. Les objectifs à distance focale fixe ont généralement une distance de travail minimum, une distance de travail optimale et aucune distance de travail maximale. Ces objectifs sont disponibles avec une variété de montures, de traitements antireflets (AR), d'options de résolution, et bien plus encore. Pour plus d'informations sur les objectifs à distance focale fixe et leur différence par rapport aux autres objectifs d'imagerie, notamment les objectifs télécentriques et les objectifs M12, lisez les notes d’applications Types of Machine Vision Lenses, Basic Lens Selection, and Advanced Lens Selection.
  

Quels sont les différents types d'objectifs à distance focale fixe proposés par Edmund Optics?

Edmund Optics propose une large sélection d’objectifs à distance focale fixe également appelés FA (automatisation industrielle) ou objectifs primaires, dans de nombreuses options de distances focales différentes, pour différentes tailles de capteurs, et dans une variété de types avec des caractéristiques de vision industrielle supplémentaires.

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC sont la famille phare d’objectifs d'imagerie polyvalents et réglables conçus pour une utilisation compacte dans la plupart des applications de vision industrielle. Ils offrent des options de distance focale allant de 3,5 mm à 100 mm. Cette famille d'objectifs est également disponible dans une large gamme d'autres versions utiles. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Ci TECHSPEC sont des versions mécaniquement simplifiées et rationalisées de la série C qui sont industriellement renforcés pour l'intégration dans l'instrumentation. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cr TECHSPEC sont des versions renforcées de la série C, avec tous les éléments optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx TECHSPEC sont modulaires et possèdent une mécanique flexible permettant d'intégrer des accessoires tels que des lentilles liquides, des ouvertures fixes, et plus encore. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cw TECHSPEC sont des versions étanches IPX7 et IPX9K de la série C.

Les autres objectifs à distance focale fixe en plus de la famille de la série C sont la Série UC (ultra-compacte), conçue pour les pixels ≤2.2μm, la série UC 2/3” et Série 1.1” HP (haute performance) et la Série CA pour les capteurs de format APS-C. Tous les objectifs à distance focale fixe chez Edmund Optics peuvent être trouvés ici.

  

Quels types de montures sont disponibles pour les objectifs d'imagerie ?

Les objectifs d'imagerie présentent une grande variété de montures d'objectifs, qui offrent toutes des avantages différents. Pour une analyse plus complète de ces types et de leur utilité, lisez la rubrique Montures d'objectifs. Les montures les plus courantes utilisées en vision industrielle sont la monture C, la monture S (monture M12), la monture F, la monture TFL et la monture TFL II. Les montures C, S, TFL et TFL II offrent une stabilité robuste pour les systèmes de vision industrielle, tandis que la version à baïonnette de la monture F se prête mieux aux applications non industrielles de type photographique. Cependant, le type de monture le plus utile dépend de la taille du capteur de la caméra de vision industrielle utilisé ainsi que des capacités optiques de l'objectif d'imagerie.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer