Fenêtres en Fluorure de Lithium (LiF) ISP Optics
Fin de Série
- Excellente transmission UV sous vide (VUV)
- Transmission élevée de 150 nm à 6 μm
- Faible indice de réfraction
Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) ISP Optics
- Transmission excellente de 0,12 à 7 μm
- Robustes et durables
- Résistantes à l’attaque chimique
Fenêtres en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics
- Transmission excellente de 0,2 à 12 μm
- Résistance aux rayonnements de haute énergie
- Transmission élevée sans traitements AR
Fenêtres à Coin en Fluorure de Baryum (BaF2) ISP Optics
- Coin de 30 arcmin
- Excellente transmission de 200 nm à 12 µm
- Résistance aux rayonnements de haute énergie
- Fenêtres Planes de Précision en Fluorure de Baryum (BaF2) également disponibles
Fenêtres en Silice Fondue ISP Optics
Fin de Série
- Excellente stabilité thermique
- Faible auto-fluorescence
- Silice fondue indice IR
Fenêtres en Quartz ISP Optics
Fin de Série
- Transmission élevée de 190 à 3500 nm
- Résistance chimique élevée
- Faible coefficient de dilatation thermique
Fenêtres en Bromure de Potassium (KBr) ISP Optics
- Transmission excellente de 0,25 à 26 μm
- Bonne résistance aux chocs mécaniques
- Idéales pour la spectroscopie FTIR
Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics
- Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7μm
- Faible indice de réfraction
- Faible solubilité et chimiquement inerte
Fenêtres à Coin en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics
- Coin de 30 arcmin
- Absorption faible, transmission élevée
- Idéales pour les environnements difficiles
- Fenêtres Planes de Précision en Fluorure de Calcium également disponibles
Diffuseurs Infrarouges (IR) ISP Optics
- Surface uniforme et diffuse
- Faible perte par dispersion
- Gamme spectrale de 0,3 à 12,0 µm
- Diffuseurs de Silice Fondue UV en Verre Dépoli également disponibles
Fenêtres en Saphir ISP Optics
Fin de Série
- Résistance élevée à la corrosion et stabilité thermique
- Durabilité supérieure à celle des fenêtres en verre
- Transmission de 0,33 à 5,5 μm
Fenêtres en Sulfure de Zinc (ZnS) ISP Optics
- Faible absorption et faible dispersion de 0,4 à 12 μm
- Durabilité supérieure à celle du séléniure de zinc
- Idéales pour les capteurs infrarouges
Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics
- Faible dispersion et absorption de 0,6 à 18 µm
- Résistance élevée aux chocs thermiques
- Idéales pour l'imagerie thermique, le FLIR et les systèmes médicaux
Fenêtres à Coin en Séléniure de Zinc (ZnSe) ISP Optics
- Versions de 30 arcmin et 3° disponibles
- Dispersion faible
- Éliminent les effets d’étalon et le retour de cavité
- Fenêtres Planes de Précision en Seléniure de Zinc également disponibles
Fenêtres de Brewster Infrarouges ISP Optics
- Permettent de transmettre la lumière polarisée p sans perte par réflexion
- Idéales pour la séparation des polarisations dans le spectre IR
- Options de substrats en germanium (Ge) ou en séléniure de zinc (ZnSe)
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter.
Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
Fenêtres en Bromoiodure de Thalium (KRS-5) ISP Optics
- Large gamme de transmission de 700 nm à 40 μm
- Non hygroscopiques
- Idéales pour la spectroscopie FTIR avec des échantillons aqueux
Fenêtres AMTIR-1 ISP Optics
- Transmission de 750 nm à 14 μm
- Résistance excellente aux acides
- Faible indice de réfraction
Fenêtres en Arséniure de Gallium (GaAs) ISP Optics
- Large gamme de transmission de 1 à 16 μm
- Un matériau infrarouge résistant et durable
- Insoluble dans l'eau et chimiquement stable
Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics
- Large gamme de transmission de 1 à 25 μm
- Pas de bandes d'absorption entre 12 et 25 μm
- Idéales pour la spectroscopie IR à ondes longues
Fenêtres en Silicium (Si) ISP Optics
- Transmission de 1,2 à 7 μm
- Disponibles non traitées ou avec traitement HDAR pour 3 à 5 µm
- Idéales pour les applications sensibles au poids
Fenêtres en Silicium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) ISP Optics
- Conformes aux exigences strictes des normes MIL-F-48616 et MIL-C-48497C en matière d'abrasion
- Transmission élevée de 3 à 5 µm
- Idéales pour les environnements difficiles
- Également disponibles : Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC)
Fenêtres en Germanium (Ge) ISP Optics
- Aberration chromatique minimale grâce à une faible dispersion
- Transmission sans traitement de 2 à 5,5 μm
- Disponibles avec traitement BBAR ou DLC pour 8 à 12 µm
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
Fenêtres à Coin en Germanium (Ge) ISP Optics
- Coin de 30 arcmin
- Transmission élevée de 2 à 10 µm
- Idéales pour les applications infrarouges nécessitant des optiques robustes
- Fenêtres Planes de Précision en Germanium également disponibles
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.