Collimateurs Monolithiques
Nouveau
- Collimation simultanée de la lumière provenant des axes rapide et lent de la diode laser
- Circularisation de la sortie elliptique des diodes laser bleues courantes
- Idéaux pour la collimation de la lumière d'émetteurs uniques dans le spectre bleu
Lentilles Déformables de Dynamic Optics
Nouveau
- Optiques adaptatives à transmission pour la correction du front d'onde
- Traitement AR pour le spectre visible pour une transmission >97%
- Idéales pour la correction de l'aberration dans les applications de microscopie
Diffuseurs de Modelage de Faisceau
Nouveau
- Configurations haute efficacité, angle de déflexion, Batwing et elliptiques disponibles
- Efficacité de transmission >88%
- Diffuseurs économiques et hautement performants
Filtres Passe-Bande de Fluorescence OD 8
Nouveau
- Blocage ≥OD 8 et pic de transmission minimum de >95% dans la bande passante
- Conçus pour les fluorophores courants de la qPCR
- Filtres d’excitation et d’émission disponibles
Filtres Passe-Bande Ultra-Fins Everix 10 nm
Nouveau
- Bande passante étroite 10 nm
- Léger, flexible et épaisseur ultra-fine de 400 µm
- Conception durable et insensible aux rayures
Polariseurs Ultraminces à Nanoparticules
Nouveau
- Substrat léger de 90 µm d'épaisseur
- Rapport d’extinction >10.000:1
- Excellente résistance à la température, aux produits chimiques et aux environnements difficiles
- Gamme de tailles et traitements standards et d’options de personnalisation disponibles
Lentilles Asphériques Laser de Précision
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Limitées par la diffraction aux longueurs d'onde de conception des lasers Nd:YAG
- Seuil de dommage laser élevé
- Substrats en silice fondue UV de précision
- Également disponibles : Lentilles Asphériques Haute Précision de Qualité Laser
Miroirs Paraboliques Hors Axe (OAP) Haute Performance en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Substrat de silice fondue de haute qualité
- Rugosité de surface <10 Å pour une faible dispersion
- Angle d'offset 90° pour une intégration facile
Fenêtres à Coin en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Angles de secteur de 30 minutes d’arc à 10°
- Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 20-10
- Préviennent l'instabilité du laser lors de l’utilisation dans des cavités laser
- Fenêtres à Coin en N-BK7 et Fenêtres Planes en Silice Fondue également disponibles
Fenêtres λ/10 en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
Fenêtres en Germanium (GE)
Nouveau
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Sans traitement ou avec des differents traitements AR
- Aberration chromatique minime grâce à une faible dispersion
- Idéales pour les applications infrarouge qui demandent des optiques robustes
- Des Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type DIamant (DLC) sont également disponibles
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Réflectivité et LIDT supérieurs par rapport aux traitements métalliques
- Réflectivité moyenne >99% sur de larges longueurs d'onde UV, visible et NIR
- Conçus pour tous les états de polarisation pour un AOI de 0 à 45°
Lentilles Asphériques Plastique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Fichiers optiques disponibles
- Diamètre standard de 25 mm pour une facilité d’intégration
- Haute ouverture numérique – meilleure collection lumineuse
Fenêtres en Silice Fondue UV 1λ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
Fenêtres en Saphir
Nouveau
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Disposent d'une surface extrêmement robuste résistant aux produits chimiques
- Transmettent des longueurs d'onde allant de l'UV à l'infrarouge moyen
- Plus minces et plus solides que des fenêtres standard
- Options de traitements antireflets couvrant 400 à 5000 nm disponibles
Filtres Passe-Bande Infrarouge (IR)
Nouveau
- Parfaitement Adaptés à l'Analyse Gazeuse
- Longueurs d'Onde de Conception entre 2,7 et 12,4 μm
- Filtre Interférentiel à Substrat Unique
Ultraviolet Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Enhanced Metallic Coating for High Reflectivity Across Deep UV (DUV) and Visible Spectra
- 190nm Design Wavelength
- <50Å RMS Surface Roughness
Barres d'Homogénéisation en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Excellente transmission dans l'UV
- Ouverture hexagonale maximise la trnsmission
- Idéales pour des sources lumineuses non uniformes
- D'autres Barres d'Homogénéisation sont disponibles
Fenêtres en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Faible dispersion
- Disponibles avec ou sans traitement AR
- Idéal pour l'imagerie thermique, FLIR et les systèmes médicaux
Miroirs Spécialisés 90°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Divisent l'Image d'Entrée en Deux Chemins Séparés par 180°
- Variété de Tailles et Traitements Large Bande
- D'autres Prismes à Angle Droit sont Disponibles
Fenêtres de Précision λ/4 en N-BK7
Nouveau
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Tailles circulaires et carrées de 2 mm à 200 mm
- 7 options de traitements antireflets à large bande disponibles
- La plus grande sélection au monde de fenêtres standard N-BK7
- Également disponibles : Fenêtres Ultra-Minces N-BK7
Miroirs de Première Surface λ/10 ZERODUR® SCHOTT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Substrats de précision ZERODUR®
- Planéité de λ/10
- Faible coefficient de dilatation thermique
Miroirs λ/10 de Première Surface
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Substrat en silice fondue de précision
- Différents traitements et tailles disponibles
- Faible coefficient de dilatation thermique
Fenêtres Ultra-Minces en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Épaisseur ultra-fine de 0,20mm
- Substrats de silice fondue UV
- Extrêmement légères
Filtres à Densité Neutre (ND) VIS-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Transmission constante de 350 à 1100 nm
- Densités optiques de 0,1 à 3,0 disponibles
- Option de combiner des filtres pour des densités optiques personnalisées
Lentilles Plan-Concaves (PCV) Traitées VIS-EXT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Traitées AR pour procurer une réflectivité <0,5% par surface de 350 à 700 nm
- Conçues pour un angle d’incidence de 0°
- Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
- Traitements antireflets supplémentaires disponibles : Non Traitées, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, YAG-BBAR, NIR I et NIR II
Lentilles Asphériques Hybrides Plastique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Lentilles Asphériques en Plastique à Correction de Couleur
- Surface Diffractive Minimise les Aberrations Chromatiques
- Coût Économique, Conception Moulée
Fibres Optiques Monomode avec Connecteurs
Nouveau
- Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
- Fibres Optiques pour des longueurs d'onde de 450 à 1650 nm
- Longueurs standardisées de 1 m et 2 m disponibles
Fibres Optiques avec Connecteurs à Maintien de Polarisation
Nouveau
- Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
- Fibres optiques pour des longueurs d'onde de 460 à 1625 nm
- Taux d'extinction jusqu'à 25 dB
- Longueurs standardisées de 1 m et 2 m disponibles
Fibres Optiques avec Connecteurs à Maintien de Polarisation et à Rapport d'Extinction Élevé
Nouveau
- Connecteurs à terminaison FC/PC, FC/APC et hybrides
- Fibres optiques pour des longueurs d'onde de 970 à 1625 nm
- Taux d'extinction jusqu'à 33 dB
- Idéaux pour les lasers IR 980, 1064, 1310 et 1550 nm
Polariseurs à Grille Métallique IR Proche
Nouveau
- Conçus pour 700 - 2500 nm
- Versions à transmission et contraste élevés disponibles
- Parfaites pour l'imagerie thermique
Miroirs Spécialisés 90° Diélectriques à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Permettent de diviser l'image d'entrée en deux chemins séparés de 180°
- Réflectivité moyenne >99% sur 400 à 750 nm
- Options supplémentaires de Prismes à Angle Droit et de Miroirs Spécialisés 90° disponibles
Filtres Polarisants Linéaires en Verre Montés
Nouveau
Top Seller
- Monture rotative, filtres empilables pour une intégration facile dans les systèmes d'imagerie
- Éliminent les points chauds et réduisent l'éblouissement
- Efficacité de polarisation 95%
- Également disponibles Non Montés
Polariseurs Linéaires en Plastique à Contraste Élevé (XP42-200)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Excellent Rapport d'Extinction 9000:1
- Augmentation de la Durabilité
- Transmission Elevée de la Lumière Non Polarisée de 400 à 700 nm
Prismes à Angle Droit en Silice Fondue UV Traités BBAR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Traitements BBAR de l'UV au NIR
- Idéaux pour les sources laser de faible puissance
- Tailles allant de 5 à 25 mm
Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silice Fondue Traitées Raie Laser 785 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- <0,25% de réflexion à 405 nm pour les diodes à 405 nm
- Tailles de 5 à 50 mm disponibles
- Modèles à distance focale effective de 10 à 250 mm disponibles
- Options de traitement en V 532 nm, 633 nm, 1064 nm et 1550 nm proposées
Filtres Passe-Haut OD 4 Ultra-Fins Everix
Nouveau
- Conception ultra-fine 300 µm
- Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
- Faible poids et résistance aux rayures
Filtres Passe-Bas OD 4 Ultra-Fins Everix
Nouveau
- Conception ultra-fine 300 µm
- Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
- Faible poids et résistance aux rayures
Fenêtres en Silice Fondue à Traitement Antireflets Haute Durabilité (HDAR)
Nouveau
- Traitement HDAR répondant aux exigences d'abrasion sévère des normes MIL-C-675C
- Faible réflectivité dans les domaines VIS-NIR
- Parfaits pour une utilisation en environnement difficile
- Fenêtres en silice fondue non traitées également disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.