Produit ajouté au panier

Fenêtres à Coin en Germanium (Ge) ISP Optics

See More by ISP Optics

Germanium (Ge) Wedged Windows

×
  • Coin de 30 arcmin
  • Transmission élevée de 2 à 10 µm
  • Idéales pour les applications infrarouges nécessitant des optiques robustes
  • Fenêtres Planes de Précision en Germanium également disponibles
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.

Les Fenêtres à Coin en Germanium (Ge) ISP Optics protègent la sortie du laser pour les applications d'échantillonnage du faisceau et sont utilisées pour éliminer les franges dues aux effets d'étalon et pour empêcher le retour de cavité. Le germanium est insoluble, ce qui le rend inerte à l'eau, à l'air, aux alcalis et aux acides, à l'exception de l'acide nitrique. Le germanium étant sujet à un emballement thermique, ces fenêtres doivent être utilisées à des températures inférieures à 100°C. La densité élevée du germanium (5,33 g/cm3) doit être prise en compte lors de la conception de systèmes sensibles au poids, et son indice de réfraction élevé (~de 2 à 14μm) doit être envisagé pour les applications cherchant à maximiser la transmission. Les Fenêtres à Coin en Germanium (Ge) ISP Optics offrent une large gamme de transmission et une dureté Knoop de 780 (environ deux fois celle du fluorure de magnésium), ce qui les rend adaptées aux applications infrarouges nécessitant des optiques robustes. 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer