Produit ajouté au panier

Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics

See More by ISP Optics

Cadmium Telluride (CdTe) Windows

×
  • Large gamme de transmission de 1 à 25 μm
  • Pas de bandes d'absorption entre 12 et 25 μm
  • Idéales pour la spectroscopie IR à ondes longues

Les Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics offrent une transmission large et plate sur tout le spectre infrarouge de 1 à 25 μm. Le tellurure de cadmium est un matériau insoluble dans l'eau et son coût est relativement faible par rapport aux matériaux infrarouges ayant une transmissivité similaire, tels que le diamant. Les Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) ISP Optics sont idéales pour une utilisation dans des systèmes à faible puissance de CO2 ou dans des applications de spectroscopie nécessitant une transmission IR à ondes longues. Sans bandes d'absorption entre 12 et 25 μm, les Fenêtres en Tellurure de Cadmium (CdTe) sont également utilisées comme substrats pour les filtres infrarouges.

Remarque : Le tellurure de cadmium est le plus doux des matériaux II-VI et peut être facilement rayé ou clivé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer