Systèmes de Laser à Cascade Quantique (QCL)
Fin de Série
- Systèmes laser à cascade quantique réglés sur le CO2, le N2O et le NO
- Laser, alimentation, détecteur et électronique de contrôle inclus
- Idéaux pour la spectroscopie d'absorption et la détection de gaz à l'état de traces
Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser
- Étanchéité à l'environnement selon la norme IP67 avec montage par filetage simple
- Logement électriquement isolé
- Focalisable avec options gaussienne ou linéaire
- Utilisation 5 - 30 V DC avec protection de polarité inverse
Détecteurs de Puissance et d’Énergie sans Fil d’Edmund Optics®
Nouveau
- Solution tout-en-un de détection et de mesure sans fil Bluetooth®
- Contrôlez les propriétés du faisceau laser via l'application BLU de Gentec-EO (disponible pour iOS et Android) ou le logiciel PC
- Batterie longue durée (jusqu'à 5 jours en utilisation continue)
- Détecteurs de Puissance et d’Énergie Câblés également disponibles
Têtes de Balayage Galvo-Galvo ProSeries 1 de Cambridge Technologies
Fin de Série
-
Gamme de balayage à deux axes de ±20°
-
Miroirs de 7 mm avec traitement en argent protégé
-
Piloté par le logiciel intuitif ScanMaster Designer
Galvanomètre à Deux Axes Basé sur Lecteur Optique
Fin de Série
- Conception de détecteur de position optique avancée
- Technologie d’actuateur à aimant mobile
- Taille compacte pour une facile intégration
Systèmes Laser à Couplage de Fibre
Fin de Série
- Puissance délivrée par une Fibre Haute Brillance
- Longueurs d’Onde du Visible et de l'Infrarouge
- Système Autonome
- TEC Compact avec Refroidissement par Air Forcé
TRUMPF TruPulse nano Pulsed Fiber Lasers
Fin de Série
- Pulse Durations from 3 to 2000ns With Up to 4MHz Pulse Repetition
- 20, 50, 70, and 100W Fiber Laser Output Power Options
- Industry Leading Reliability & Maintenance Free Operation
- Ready to Ship Same Day
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.