Produit ajouté au panier

Fenêtres en Chlorure de Sodium (NaCl)

×

Le Chlorure de Sodium (NaCl) est un matériau fréquemment utilisé en spectroscopie FTIR. NaCl est un cristallin cubique à faible coût et possède une excellente transmission de 250nm à 16μm. Sur cette large plage spectrale, son indice de réfraction varie entre 1.4 et 1.6. Etant par nature hygroscopique, les échantillons ne devraient donc pas contenir d’eau. Les Fenêtres en Chlorure de Sodium sont sensibles au choc thermique mais peuvent être utilisées à des températures allant jusqu’à 400°C. NaCl possède une densité de 2.17g/cm3 et une dureté de Knoop de 18.2.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer