Produit ajouté au panier

Fenêtres en Quartz ISP Optics

See More by ISP Optics
×
  • Transmission élevée de 190 à 3500 nm
  • Résistance chimique élevée
  • Faible coefficient de dilatation thermique

Les Fenêtres en Quartz ISP Optics sont constituées de substrats en quartz cristallin (SiO2), offrant une transmission élevée de l'UV au MWIR. Contrairement à la silice fondue, le quartz cristallin ne contient pas d'impuretés d'ions hydroxydes, ce qui permet de l'utiliser entre 1,4 et 2,7 µm sans baisse de transmission. Le matériau présente également une résistance chimique élevée, un faible coefficient de dilatation thermique et une dureté relativement élevée, ce qui rend ces fenêtres avantageuses pour une utilisation dans des environnements difficiles ou avec des températures fluctuantes. Les Fenêtres en Quartz d'ISP Optics sont idéales pour les applications UV, visibles ou infrarouges en tant que fenêtres de protection pour protéger les capteurs, les lasers ou d'autres composants électro-optiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer