Produit ajouté au panier

Nouveaux Produits: Optomécanique

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Microlens Array Mounts Montures pour Matrices de Micro-Lentilles Nouveau
  • Intégration facile de matrices de micro-lentilles dans les applications optiques
  • Compatibles avec diverses montures optiques circulaires de 25,4 mm de diamètre extérieur.
  • Comprend une clé Allen et des vis M2
Goniomètres Motorisés de Zaber™ Goniomètres Motorisés de Zaber™ Nouveau
  • Options à centre de rotation de 40 mm et 60 mm
  • Faible encombrement et profil bas pour les systèmes compacts
  • Capacité de charge au centre de 30N (~3kg)
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)
Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt Montures de Rotation pour Caméras de Vision Industrielle Nouveau
  • Montures pour caméra ¼"-20 avec inclinaison de 90° ou 180° disponibles
  • Rotation de 360° avec marques d'index de 10°
  • Compatibles avec les caméras les plus courantes
Roues à Filtres Motorisées Zaber™ Roues à Filtres Motorisées Zaber™ Nouveau
  • Contrôleur intégré pour une configuration facile
  • Porte-filtres interchangeables pour optiques de 32 mm (7 positions) ou 25 mm (10 positions)
  • Logiciel robuste gratuit disponible
Platines de Translation Linéaire à Rouleaux Croisés et à Réglage Piézoélectrique Platines de Translation Linéaire à Rouleaux Croisés et à Réglage Piézoélectrique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Micromètre avec actionneur piézoélectrique séparé pour le réglage fin
  • 40 x 40 mm et 70 x 70 mm en schémas de trous impériaux et métriques disponibles
  • Peuvent facilement être assemblées en configurations X-Y et X-Y-Z
2-Axis Adjustable Slits Fente Réglable sur Deux Axes Nouveau
  • Deux axes réglables indépendamment l’un de l’autre
  • Toute taille de fente rectangulaire jusqu'à 10 x 10 mm
  • Diamètre extérieur de 50 mm pour faciliter l'intégration en système
Ultraprecision Kinematic Mounts Montures Cinématiques Ultraprécises Nouveau
  • Montage à faible distorsion du front d'onde
  • Vis de réglage fin 100 TPI verrouillables pour une haute précision et une stabilité à long terme
  • Versions à réglage arrière et à réglage par le haut à faible encombrement
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer