Produit ajouté au panier

Coherent®

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Coherent® LaserCheck™ Coherent® LaserCheck™
Top Seller
  • 0.5μW to 1W
  • 400nm à 1064nm
  • +-8% Exactitude
Analyseur de Faisceau Laser Coherent® Lasercam™ Analyseur de Faisceau Laser Coherent® Lasercam™
  • Interface USB 2.0 Numérique 12 et 14 Bits
  • Haute Sensibilité et Gamme Dynamique
  • Logiciel BeamView™ Intuitif Inclut
Capteurs de Puissance Optique à Sensibilité Élevée de Coherent<sup>&reg;</sup> Capteurs de Puissance Optique à Sensibilité Élevée de Coherent®
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors Capteurs d'Énergie Laser EnergyMax Coherent®
  • Certifiés ISO 17025
  • Caractéristiques de Compensation Spectrale Embarquées
  • Compensation de Température Automatique
Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent&reg; Détectant la Position de Faisceau Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent® Détectant la Position de Faisceau
  • Détecteurs Thermopiles pour Mesures de Haute Puissance
  • Mesurent la Position du Faisceau sur la Surface du Détecteur
  • Certifiés ISO 17025
Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent<sup>®</sup> Modules Diode Laser StingRay™ à Haute Performance de Coherent®
  • Focalisation Externe avec une Puissance de Sortie pouvant atteindre 100 mW
  • Puissance d'Entrée de 5 - 24 V DC avec Protection de l'Inversion de Polarité
  • Microcontrôleur intégré pour le contrôle d’erreurs
  • Coffret de Développement StingRay™ de Coherent® également disponible
Systèmes Laser OBIS&trade; à Haute Performance de Coherent&reg; Systèmes Laser OBIS™ à Haute Performance de Coherent®
Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent<sup>®</sup> Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser de Coherent®
Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent<sup>&reg;</sup> Capteurs de Puissance Thermopiles de Coherent®
  • Résistance aux dommages supérieure
  • Large gamme dynamique
  • Certifiés ISO 17025
Barreau de Mesure PowerMax de Coherent<sup>&reg;</sup> Barreau de Mesure PowerMax de Coherent®
  • Photodiode en Silicium de Haute Sensibilité
  • Profil Fin
  • Parfaite pour Mesures Lasers CW ou Pulsés
Coffret de Développement StingRay™ de Coherent<sup>®</sup> Coffret de Développement StingRay™ de Coherent®
  • Inclut des Lasers StingRay de 520 nm et 660 nm
  • Parfait pour l'Expérimentation et le Prototypage
  • Permet une Rapide Évaluation du Système Laser en Éclairage Structuré
  • Diodes Laser StingRay™ individuelles Disponibles
Dissipateur Thermique Coherent<sup>&reg;</sup> OBIS&trade; Dissipateur Thermique Coherent® OBIS™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Conçu pour les Lasers Coherent® OBIS™
  • Compatible avec Montures C et Système de Cage
  • 10 Ailerons pour Dissipation Thermique
Lasers CO<sub>2</sub> Série Diamond C Coherent<sup>®</sup> Lasers CO2 Série Diamond C Coherent®
  • Qualité du Faisceau et Stabilité de Puissance Supérieures pour une Qualité Améliorée du Processus
  • Circuit Intégré totalement Scellé et Alimentation RF Incluse
  • Large Gamme de Puissance avec Contrôle de Modulation Continu ou Pulsé
Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent<sup>®</sup> Détecteurs USB-PowerMax Pro Coherent®
  • Système de mesure d’énergie laser avec une vitesse de mesure extrêmement rapide
  • Système USB Prêt à l'Emploi Entièrement Intégré
  • Grande Zone Active pour une Mesure Intégrale du Faisceau
Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorce) de Coherent® Systèmes de Laser Haute Performance OBIS™ LX/LS (fibre amorce) de Coherent®
  • Lasers OBIS LX/LS haute performance avec capacité ajoutée de fibre optique
  • La technologie brevetée des fibres et la fixation permanente des fibres offrent une durée de vie supérieure et une puissance garantie dans le temps
  • Fibre à maintien de polarisation monomode avec un connecteur FC/APC fournissant un faisceau laser de haute qualité et à faible bruit
  • Coherent® High Performance OBIS™ LX/LS Laser Systems aussi disponsibles
Modules de Lasers à Diode Visibles de Coherent® Modules de Lasers à Diode Visibles de Coherent®
  • Diodes laser robustes et de haute qualité avec un petit facteur de forme
  • Visibilité élevée aux longueurs d’ondes de 635 nm et 670nm
  • Conception électronique sophistiquée pour des propriétés de faisceau cohérentes
Détecteurs Thermo-électriques à Haute Sensibilité de Coherent® Détecteurs Thermo-électriques à Haute Sensibilité de Coherent®
  • Large gamme spectrale avec une sensibilité et résolution élevées
  • Capteurs à grande surface active jusqu'à 19 mm de diamètre
  • Sortie à large bande uniforme sans saturation au-delà de 1 mW/cm2
Détecteurs Thermo-électriques Refroidis par Ventilateur de Coherent® Détecteurs Thermo-électriques Refroidis par Ventilateur de Coherent®
  • Conçus pour mesurer la puissance laser jusqu'à 300 W
  • Idéaux pour les applications où le refroidissement par eau n'est pas possible
  • Taille compacte pour la portabilité et l'utilisation sur le terrain
Détecteurs Thermo-électriques Haute Puissance Refroidis par Eau de Coherent® Détecteurs Thermo-électriques Haute Puissance Refroidis par Eau de Coherent®
  • Capacité de refroidissement à l'eau pour résister à des puissances laser allant jusqu'à 5kW
  • Transmission spectrale constante de 0,25 à 11 µm
  • Grande ouverture de 50 mm pour accepter une large gamme de diamètres de faisceau
Systèmes de Laser à Fréquence Unique OBIS™ LX de Coherent® Systèmes de Laser à Fréquence Unique OBIS™ LX de Coherent®
  • Faisceau de sortie à fréquence unique collimaté TEM00
  • Grande longueur de cohérence >1 mètre
  • Excellent rapport signal/bruit
  • Compatibles avec tous les alimentations, logiciels et accessoires OBIS LX/LS

 

CO<sub>2</sub> Beam Expanders Expanseurs de Faisceau CO2 de Coherent®
  • Conçus pour les sources laser à 10,6 μm
  • Logement compact pour une intégration facile du système
  • Éléments optiques ZnSe de qualité laser de Coherent®
Fenêtres Polycristallines en Diamant CVD de Qualité Optique de Coherent<sup>®</sup> Fenêtres Polycristallines en Diamant CVD de Qualité Optique de Coherent®
  • Transmission élevée à travers les spectres UV, FIR et micro-onde
  • Conductivité thermique élevée pour une utilisation avec des lasers de haute puissance
  • Dureté exceptionnelle pour une résistance extrême aux rayures
  • Fabriqués par Coherent<sup>®</sup>
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings Réseaux de Diffraction en Transmission LightSmyth™ de Coherent®
  • Efficacité de diffraction élevée (>94% en valeur absolue) et faible dispersion
  • Réseaux indépendants de la polarisation et optimisés pour une polarisation unique
  • Matériaux inorganiques robustes pour une tenue en puissance et une fiabilité supérieures
  • Conçus pour les longueurs d'onde NIR entre 800 et 1800 nm.
Tampons en Silice Nanostructurés LightSmyth™ de Coherent<sup>®</sup> Tampons en Silice Nanostructurés LightSmyth™ de Coherent® Nouveau
  • Surfaces rainurées texturées à l'échelle nanométrique
  • Période et profondeur des rainures variables
  • Idéaux pour les applications de recherche en nanophotonique
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Conception Edmund Optics, fabriqué par  Coherent<sup>®</sup>
  • Matière ZnSe de premier choix
  • Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale de 8-12 µm
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses Lentilles Plan Convexes (PCX) en Séléniure de Zinc (ZnSe)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Conception Edmund Optics®, fabriqué par Coherent®
  • Matière ZnSe de premier choix
  • Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer