Produit ajouté au panier

Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) ISP Optics

See More by ISP Optics
×
  • Transmission excellente de 0,12 à 7 μm
  • Robustes et durables
  • Résistantes à l’attaque chimique

Les Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) ISP Optics se caractérisent par un faible indice de réfraction et une transmission élevée de l'UV profond (DUV) à l'infrarouge moyen (MWIR), sans qu'il soit nécessaire d'appliquer un traitement antireflet (AR). Le fluorure de magnésium est extrêmement durable, résistant aux chocs mécaniques et thermiques. Grâce à sa forte résistance à l’attaque chimique et à sa stabilité dans l'eau, ces fenêtres peuvent être utilisées dans des environnements extérieurs difficiles. Les Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) ISP Optics sont idéales pour une large gamme d'applications, de l'utilisation dans le DUV pour les applications de la ligne Lyman-alpha  associée avec le gaz de l'hydrogène et les applications de laser à excimère, aux applications nécessitant une transparence sur plusieurs longueurs d'onde, telles que la spectroscopie et l'imagerie de fluorescence.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer