Optiques pour Lasers de 261,4 nm
- Lentilles, miroirs et fenêtres conçus pour 261,4 nm
- Seuils de dommage élevés pour résister aux photons UV à haute énergie
- Idéales pour une utilisation avec le Laser modèle 261 d’UVC Photonics
Galvanomètre à Deux Axes Basé sur Lecteur Optique
Fin de Série
- Conception de détecteur de position optique avancée
- Technologie d’actuateur à aimant mobile
- Taille compacte pour une facile intégration
Têtes de Balayage Galvo-Galvo ProSeries 1 de Cambridge Technologies
Fin de Série
-
Gamme de balayage à deux axes de ±20°
-
Miroirs de 7 mm avec traitement en argent protégé
-
Piloté par le logiciel intuitif ScanMaster Designer
Canunda-Axicon de Cailabs
Fin de Série
- Génératon d’un faisceau de Bessel à haute puissance grâce à un design réflectif
- Éliminent la dispersion chromatique pour les applications laser ultrarapides
- Plusieurs angles d'axicon et options de traitement disponibles
- Certificat de conformité aux spécifications du fabricant inclus
Miroirs Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Réflectivité > 99,2% aux fréquences harmoniques de Nd:YAG
- Spécifications de seuils de dommage laser élevés
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
- Également disponibles : Substrats de Miroirs Laser TECHSPEC® et Miroirs Raie Laser Yb:YAG TECHSPEC®
Lentilles Singulets de Focalisation Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
- Lentilles N-BK7 montées pour une intégration facile dans les systèmes laser
- Distance focale positive de 60 mm à 120 mm
- Traitement AR pour une réflexion minimale à 532 et 1064 nm
Objectifs F-Theta Edmund Optics®
- Idéaux pour les applications de balayage laser
- Limités par la diffraction dans tout le champ de balayage avec une faible erreur de front d'onde
- Longues distances de travail et grandes zones de balayage
- Galvanomètres, Expanseurs de Faisceau et Sources Laser également disponibles
Miroirs Raie Laser 2 µm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fin de Série
- Seuil de dommage laser > 10 J/cm² à 2 µm, 10 ns, 10 Hz
- Conçus pour les sources laser à l’holmium et au thulium
- Précision de surface λ/7
Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Grossissement variable de 1 à 3X et de 2 à 8X
- Objectifs non-rotatifs pour minimaliser la déviation du faisceau
- Conception compacte galiléenne avec une longueur de boîtier fixe et des optiques non-rotatives
- TECHSPEC® Expanseurs de Faisceau Draconis™ à Large Bande également disponibles
Miroirs Laser à Pied
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- La conception à pied réduit la contrainte sur la surface du miroir lorsque celui-ci est monté par un pied
- Réflectivité >99% aux longueurs d’onde laser standard
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
- Également disponibles : Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande et à Traitement Métallique TECHSPEC®
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.