Produit ajouté au panier

Hoya

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Lentilles Asphériques en Verre Moulé HOYA Lentilles Asphériques en Verre Moulé HOYA
  • Fabriquées par moulage en verre de précision
  • Taille compacte pour l'intégration dans des systèmes optiques
  • De nombreux substrats en verre disponibles
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR) Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Traités Antireflets (AR)
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0
  • Options de Traitement VIS 0°, NIR I et NIR II
  • Tailles de 12,5, 25 et 50 mm de diamètre
Filtres Passe-Bande Colorés Hoya Filtres Passe-Bande Colorés Hoya
  • Gammes de l’UV, VIS, et IR
  • Formes circulaires et carrées disponibles
Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya
  • Gamme UV, VIS, et IR
  • Le visible peut être utilisé comme filtres passe-bande coloré
  • Également disponiles montés
Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND) Filtres Absorbants HOYA à Densité Neutre (ND)
Top Seller
  • La lumière est atténuée par absorption plutôt que par réflexion
  • Les filtres peuvent être empilés pour augmenter la densité optique
  • Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
  • Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer