Produit ajouté au panier

Nouveaux Produits : Test et Détection

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Nikon DIGIMICRO Digital Length Measuring System Système Numérique de Mesure de la Longueur Nikon DIGIMICRO Nouveau
  • Précision de 1 µm (à 20°C) et longueur de mesure de 0 à 50 mm
  • Vitesse de réponse maximale de 500 mm/sec
  • Support de plate-forme en granit et 6 embouts de mesure disponibles
Miroirs Déformables Multimodes ALPAO Miroirs Déformables Multimodes ALPAO Nouveau
  • Correction des aberrations optiques courantes
  • 8 canaux de contrôle correspondent aux modes de Zernike
  • Logiciel simple et facile à utiliser basé sur un navigateur Web
Photodétecteur VIS-SWIR à Plage Dynamique Élevée SPIDER NIREOS Photodétecteur VIS-SWIR à Plage Dynamique Élevée SPIDER NIREOS Nouveau
  • Puce Si-InGaAs bicolore pour une gamme de longueurs d'onde de 320 à 1700 nm
  • Convertisseur analogique-numérique 24 bits intégré
  • Connexion numérique USB et deux connexions analogiques BNC
Dynamic Optics Deformable Lenses Lentilles Déformables de Dynamic Optics Nouveau
  • Optiques adaptatives à transmission pour la correction du front d'onde
  • Traitement AR pour le spectre visible pour une transmission >97%
  • Idéales pour la correction de l'aberration dans les applications de microscopie
Kits de Solutions de Vision Industrielle Ultra-Compactes Kits de Solutions de Vision Industrielle Ultra-Compactes Nouveau
  • Le kit comprend une caméra, un objectif d'imagerie, un éclairage et les accessoires
  • Haute résolution et qualité d'image exceptionnelle
  • Idéaux pour les applications d'OCR et d'inspection d'objets mats
CGH Hologrammes Générés par Ordinateur (CGH) pour Optiques Cylindriques d’Arizona Optical Metrology (AOM) Nouveau
  • Mesurent l'erreur de figure de surface des lentilles cylindriques concaves et convexes
  • Diverses gammes de f/#s disponibles
  • Faciles à installer et à aligner
Spectromètre Sekonic C-7000 de Mesure de la Lumière Spectromètre Sekonic C-7000 de Mesure de la Lumière Nouveau
  • Capable de mesurer la lumière LED, HMI, fluorescente, flash et naturelle
  • Portatif et facile à utiliser
  • Idéal pour mesurer la lumière dans les environnements industriels
Baguette de Détection Laser Haute Puissance IRis™ Baguette de Détection Laser Haute Puissance IRis™ Nouveau
  • Gamme de longueurs d'onde de 1460 à 1600 nm
  • Légère et portable
  • Clip de lanière pour une portabilité mains libres
Spectromètres Compacts à Irradiance Calibrée Spectromètres Compacts à Irradiance Calibrée Nouveau
  • Facteur de forme compact 32 x 32 x 21,3 mm
  • Gamme spectrale de 450 à 850 nm avec une résolution spectrale de 2%
  • Connexion USB pour l'alimentation et le contrôle de l'interface graphique
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer