Filtres Dichroïques

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Filtres Colorés Dichroïques Réfléchissants 45° Filtres Colorés Dichroïques Réfléchissants 45°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réfléchissent la couleur déclarée tout en transmettant le reste du spectre visible
  • Idéaux pour la séparation de couleurs
  • Substrat de précision N-BK7
Filtres Dichroïques Passe-Bas Filtres Dichroïques Passe-Bas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Brusque coupure de longueur d’onde
  • Larges gammes de transmission et de réflexion
  • De nombreuses tailles communes disponibles
Filtres Dichroïques Passe-Haut Filtres Dichroïques Passe-Haut
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Parfaitement Adaptés pour l'Imagerie de Fluorescence ou Multi-Spectrale
  • Forte Longueur d'Onde de Coupure
  • Larges Gammes de Transmission et de Réflexion
Filtres Dichroïques de Fluorescence Filtres Dichroïques de Fluorescence
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Idéaux en imagerie par fluorescence ou multi-spectrale
  • Transition brutale de la réflexion à la transmission
  • Bandes de réflexion et de transmission étendues
Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs
  • Type dichroïque à forte saturation 
  • Matrice de tailles et sets 
  • Substrats en verre de précision 
TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters Filtres Passe-Bas Dichroïques Ultrarapides à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Épaisseur réduite pour une GDD limitée
  • Larges plages de transmission et de réflexion
  • Idéaux pour les applications de lasers ultrarapides
  • Spécification GDD contrôlée en utilisant la métrologie interne
Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Insensibles à la polarisation
  • Traitement dur
  • Différentes tailles disponibles
Filtres Dichroïques de Fluorescence Haute Performance Filtres Dichroïques de Fluorescence Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Amélioration de la planéité, du front d’onde transmis et de la qualité de surface
  • Parfaits pour la microscopie à fluorescence ou les applications d’imagerie à grossissement élevé
  • Longueurs d’onde de coupure des filtres dichroïques à fluorescence et passe-haut très courantes
  • Filtres Dichroïques de Fluorescence standards également disponibles
Extreme Ultraviolet (EUV) Dichroic Filters Filtres Dichroïques pour l’Ultraviolet Extrême (EUV)
  • Séparent l'EUV de la source laser NIR dans la génération d'harmoniques d'ordre élevé
  • Conçus pour des seuils de dommage élevés
  • Prise en charge des applications de 10 à 40 nm
  • Disponibilité en stock
  • Pas de quantités minimum de commande, pas de frais de lots de traitement

Les Filtres Dichroïques, également connus sous le nom de Miroirs Dichroïques, sont recouverts de couches diélectriques en couches minces qui transmettent des longueurs d'onde dans une bande de transmission donnée et réfléchissent toutes les autres longueurs d'onde. En réfléchissant les longueurs d'onde rejetées au lieu de les absorber, les filtres dichroïques peuvent être utilisés avec des sources de lumière plus intenses que les filtres absorbants. Les Filtres Dichroïques sont généralement utilisés à un angle d'incidence de 45° pour réfléchir la lumière rejetée à 90° par rapport à la lumière transmise. Les Filtres Dichroïques sont utilisés dans des applications telles que la microscopie par fluorescence et la cytométrie en flux pour transmettre sélectivement la lumière vers des détecteurs.

Edmund Optics propose une gamme de Filtres Dichroïques, notamment des Filtres Dichroïques Réfléchissants à 45° qui réfléchissent une couleur tout en transmettant toutes les autres longueurs d'onde visibles, des Filtres Passe-Bas Dichroïques et des Filtres Passe-Haut Dichroïques conçus pour le visible ou l’infrarouge proche (NIR), et des filtres dichroïques à fluorescence avec des longueurs d'onde coupées à des longueurs d'onde d'émission de fluorophore communes. Pour plus d’informations sur nos filtres optiques, consultez notre Guide de Sélection de Filtres Optiques.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer