Produit ajouté au panier

Allied Vision

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Caméras Allied Vision Alvium G1 GigE PoE Caméras Allied Vision Alvium G1 GigE PoE Nouveau
  • Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 276 images par seconde
  • Interface industrielle robuste GigE Vision avec PoE
  • Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
Caméras Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE Caméras Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE Nouveau
  • 4,2 fois plus de bande passante que la GigE
  • Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 691 images par seconde
  • Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1 Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1 Nouveau
  • Orientation du port USB à angle droit
  • Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
  • Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec correction d’image et prétraitement intégrés
  • Caméras Allied Vision Alvium USB 3.1 également disponibles
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Caméras Allied Vision Alvium USB 3.1
Top Seller
Nouveau
  • Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
  • Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec correction d’image et prétraitement intégrés
  • Format de capteurs de 1,2", jusqu’à 24,6 Mégapixels
  • Également disponibles : Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1
Caméras Manta PoE (alimentation électrique par câble Ethernet) Allied Vision Caméras Manta PoE (alimentation électrique par câble Ethernet) Allied Vision
  • Capteurs jusqu’à 1,2 pouces
  • Jusqu’à 128 Mo de mémoire intégrée
  • Alimentation par câble Ethernet pour une meilleure flexibilité
Caméras Allied Vision Stingray FireWire.b Caméras Allied Vision Stingray FireWire.b
  • Excellent rapport qualité/prix
  • VGA (640x480) - résolution de 5 MP disponible
  • Sortie à 14 bits ou 8 bits, sélectionnable par l’utilisateur
Caméras Allied Vision Prosilica GigE - Série GC Caméras Allied Vision Prosilica GigE - Série GC
Top Seller
  • Taille Compacte
  • Taux d’Images Elevés
  • Lecture de la Région d’Intérêt (Balayage Partiel)
  • Windows SDK et Linux SDK Inclus
Caméras GigE Manta Allied Vision Caméras GigE Manta Allied Vision
Top Seller
  • Remplacement idéal de caméras analogiques
  • Capteurs jusqu'`à 1" max.
  • Jusqu'à 125 fps
  • Mémoire interne de 32MB
Caméras Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Caméras Allied Vision Guppy Pro FireWire.b
  • Ultra Compacte
  • Interface FireWire.b
  • Prix Coûtant
  • Jusqu’à 123 Images/s
Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT
  • Caméras PoE (Power over Ethernet) résistantes pour des environnements extrêmes
  • Contrôle iris précis (P-Iris) et diaphragme DC
  • Résolution jusqu'à 31,4 mégapixels
  • Options de montures C, F et TFL
Caméras PoE (Power over Ethernet) Mako d'Allied Vision Caméras PoE (Power over Ethernet) Mako d'Allied Vision
Top Seller
  • Boîtier métallique compact et robuste
  • Une entrée et trois sorties optocouplées
  • Alimentation par Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer