Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtres MgF2

Magnesium Fluoride (MgF2) Windows

×
  • Excellente Transmission à Partir de 120nm - 7μm
  • Robuste et Durable
  • Résistant à l'Attaque Chimique

Les Fenêtres TECHSPEC® en fluoride de magnésium (MgF2) offrent une excellente transmission à larges bandes allant du DUV à l'infrarouge moyen. La transmission DUV rend leur utilisation idéale pour une ligne d'émission Lyman-alpha de l'hydrogène et pour des sources et réceptions de radiation UV mais aussi pour des application au laser excimer. Le MgF2 est un matériau solide, résistant à l'attaque chimique, à la détérioration du laser ainsi qu'aux chocs mécaniques et thermiques. Il possède une dureté Knoop de 415 et un indice de réfraction de 1.38.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer