Caméras uEye Warp10 10GigE IDS Imaging
Nouveau
- Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE), vitesse 10 fois plus rapide que GigE
- Résolution jusqu'à 12,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 98 images par seconde
- Compatibles avec les interfaces 1GigE, 2.5GigE et 5GigE
Caméras PoE uEye+ FA IP65/67 d’IDS Imaging
- Conception pour endroits difficiles
- Boîtier robuste IP65/67 pour une protection contre la poussière et l’eau
- Compatibles avec les Objectifs Série Cw TECHSPEC®
- Accessoires et éclairage conformes à la norme IP65/67 également disponibles
Caméras uEye GigE PoE CP/SE d’IDS Imaging
- Options de boîtier standard (SE) et compact (CP) disponibles
- Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
- Compatibles avec GenICam GigE Vision
- Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d’IDS Imaging disponibles
Caméras USB3 uEye CP/XCP/SE d’IDS Imaging
Nouveau
Top Seller
- Options de boîtier standard (SE), compact (CP) et ultra-compact (XCP) disponibles
- Monture C avec capteurs CMOS grand format jusqu'à 1,1"
- Résolution jusqu'à 5,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 396 images par seconde
Caméras sur Circuit Autofocus à Lentilles Liquides IDS uEye LE USB 3.1 AF
- Caméras compactes M12 (monture S) et de monture C/CS sur circuit
- Contrôle de la lentille liquide intégré
- Fonctionnalité d'autofocus basée sur un logiciel
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.