Produit ajouté au panier

Nouveaux Produits : Objectifs d'Imagerie

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectifs bi-télécentriques haute résolution f/6 avec options d’éclairage en ligne
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Permettent d’éliminer l’erreur de parallaxe dans les applications de mesure
  • Objectifs traités SWIR pour la gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm
TECHSPEC® UAV Series Fixed Focal Length Lenses Objectifs à Distance Focale Fixe Série UAV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif compact à conjugaison infinie idéal pour la photogrammétrie
  • Distances focales de 16 mm, 25 mm et 35 mm
  • Objectif de monture C pour capteurs de 1,2"
  • Capteurs jusqu’à 24,4 mégapixels, taille de pixel de 2,7 µm
Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif compact SWIR pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm
  • Distances focales de 6 mm à 50 mm
Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses Objectifs Motorisés à Distance Focale Variable LensConnect de Computar Nouveau
  • Contrôle de la mise au point, de l’iris et du zoom via une simple interface USB 
  • 5 mégapixels, 1/1,8", monture CS ou 12 mégapixels, 1,1", monture C
  • Distance focale variable de 4 - 10 mm, 9 - 50 mm ou 16 - 96 mm
  • Options de distance focale fixe disponibles
25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens
Objectifs à Distance Focale Fixe Série MPT de Computar Nouveau
  • Distorsion ultra-faible
  • Compatibles avec les caméras 45 mégapixels, 1,4", monture C
  • Distances focales allant de 12 mm à 50 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP+ Objectifs à Distance Focale Fixe Série HP+
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Objectifs de monture C pour capteurs de 1,2"
  • Capteurs jusqu’à 24,5 mégapixels, taille de pixel de 2,74 µm
  • Distances focales de 16 mm à 35 mm
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer