Modules Diode Laser d'Alignement Alimentés par USB
Nouveau
- Alimentés par USB et contrôlables par ordinateur
- Le logiciel permet la modulation et le contrôle de la puissance de sortie
- Disponibles dans des longueurs d'onde allant de 405 nm à 940 nm
Galvanomètres/Scanners Optiques de RAYLASE
Nouveau
- Ouvertures de miroirs de 10, 14 et 15 mm
- Traités pour les applications laser de forte puissance de 1064 nm
- Commande numérique stable pour les vitesses élevées
- Configuration à deux axes
Analyseurs de Faisceau CMOS DataRay
Nouveau
- Conçus pour une utilisation de 355 à 1150 nm
- Compatibles avec des diamètres de faisceau allant jusqu'à 52 µm
- Logiciel gratuit robuste et facile à utiliser
- Mesure de la déviation du faisceau, de la valeur M², de la divergence, et bien plus.
Profileurs de Faisceau à Fente de Balayage DataRay
Nouveau
- Conçus pour une utilisation de 190 à 1150 nm
- Permettent de mesurer des diamètres de faisceau de 2 µm à 4 mm
- Logiciel robuste et facile à utiliser
Lasers Hélium-Néon (HeNe) Couplés à la Fibre Lasos
Nouveau
- Options de longueurs d’onde de 543 nm, 594 nm et 633 nm
- Faible bruit et grande stabilité
- Couplés à la fibre pour une intégration facile dans des systèmes
- Couplage à la fibre en usine pour un alignement et une puissance de sortie optimaux
Fenêtres de Sécurité Laser
Nouveau
- Protection contre les rayonnements laser certifiée CE
- Disponibles pour des longueurs d’onde UV, VIS et NIR
- Taille de 200 mm x 100 mm, idéale pour les petits boîtiers
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.