Produit ajouté au panier

Composants Optiques de SCHOTT

Edmund Optics® est fier d'être un partenaire de distribution mondial de SCHOTT et fournit plus de 9500 composants fabriqués à partir de leurs matériaux de verre optique. SCHOTT est un groupe technologique international opérant dans les domaines des verres spéciaux et de la vitrocéramique. Fort de plus de 135 ans d'expérience dans le développement de matériaux et de technologies, SCHOTT offre un large portefeuille de produits de haute qualité et de solutions intelligentes qui contribuent à la réussite de l'utilisateur final. Aujourd’hui, la division Advanced Optics de SCHOTT est pionnière pour diverses applications avec un portefeuille de plus de 120 produits optiques tels que les verres actifs laser, les matériaux IR et les convertisseurs en céramique. Advanced Optics a développé des solutions personnalisées basées sur sa technologie dans le monde entier pour les applications en optique, lithographie, astronomie, optoélectronique, sciences de la vie, réalité augmentée, recherche, etc. SCHOTT Advanced Optics maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur : du développement de verres spécifiques et la production jusqu'à la finition, l’usinage et la mesure de produits optiques de haute précision. Edmund Optics et SCHOTT coopèrent depuis plus de 30 ans pour fournir à la communauté optique des composants de précision à base de matériaux SCHOTT et continueront à unir leurs compétences pour fournir des produits optiques exceptionnels.

SCHOTT AS87ECO Ultra-Thin Windows Fenêtres Ultraminces AS87ECO SCHOTT
  • Un haut niveau de flexibilité
  • Épaisseur ultramince pour les conceptions à profil bas
  • Excellente transmission de 250 nm à >3 µm
Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco Renforcées Chimiquement Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco Renforcées Chimiquement
  • Résistance accrue aux chocs, à la température et aux rayures
  • Transmission élevée dans les spectres visible et NIR
  • Idéales comme verre de couverture pour les écrans et les capteurs
  • Également disponibles : Fenêtres Ultraminces SCHOTT AS 87 eco

 

Fenêtres Ultra-Minces en N-BK7 Fenêtres Ultra-Minces en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Epaisseur ultra-fine, 0,20 mm
  • Substrat de précision en N-BK7
  • Extrêmement légères
TECHSPEC BOROFLOAT Borosilicate Windows Fenêtres en Borosilicate BOROFLOAT®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Transmission dans le spectre du visible à l'infrarouge proche
  • Résistance élevée aux chocs thermiques
Fenêtres en B270 Fenêtres en B270
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Grand choix de dimensions
  • Disponibles sans traitement ou avec un traitement MgF2 ou VIS-NIR antireflets
  • Dimensions sur mesure disponibles pour les besoins importants des équipementiers
Fenêtres Hydrophobes Fenêtres Hydrophobes
  • Traitement répulsif à l’Huile et l’Eau
  • Parfaites pour les Environnements Industriels et Difficiles
  • Traitées Antireflet pour une réflexion < 0,5 % dans le Spectre du Visible
Fenêtres à Coin en N-BK7 Fenêtres à Coin en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Fenêtres  Raie Laser λ/4 en N-BK7 Fenêtres Raie Laser λ/4 en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Réflectivité > 0,25% à la longueur d’onde de conception
  • Traitements disponibles pour les sources laser HeNe, à diode et Nd:YAG
  • Substrat N-BK7 de précision
  • Également Disponible Sans Traitement, Avec Traitement MgF2 et AR 0°
Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation <sup>®</sup> Fenêtres Renforcées Chimiquement SCHOTT Xensation ®
  • Hautement résistantes à la brisure et aux rayures de surface
  • Processus de fabrication « Microfloat »
  • Idéales pour les technologies tactiles capacitives
  • Fenêtres en Verre Gorilla® TECHSPEC® et Fenêtres DragrontrailTM Renforcées Chimiquement également disponibles
Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT
  • 20 types de verres SCHOTT standard
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
  • Régions passe-bande UV, visible et IR
Filtres Passe-Bas Anticaloriques en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Bas Anticaloriques en Verre Coloré SCHOTT
  • Substrats en verre coloré SCHOTT KG
  • Absorption du rayonnement infrarouge
  • Des tailles standard avec des épaisseurs de 1, 2 ou 3 mm
Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT Filtres Passe-Haut en Verre Coloré SCHOTT
  • 27 types de verres colorés SCHOTT standard
  • Longueur d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et NIR
  • Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
Filtres à Coupure NIR en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT Filtres à Coupure NIR en Verre Coloré pour Environnements Difficiles SCHOTT
  • Absorption élevée dans le NIR
  • Conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles à forte humidité
  • Une taille de 50 x 50 mm avec une épaisseur de 1 mm
SCHOTT D263® T eco Windows Fenêtres en Verre SCHOTT D263® T eco
  • Substrats minces en verre SCHOTT D263® T eco de 0,4 mm
  • Excellente alternative en verre aux optiques en plastique
  • Idéales pour les applications sensibles au poids et à l'espace
Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT Plaques Filtrantes en Verre Coloré Mat SCHOTT Nouveau
Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT Filtres Calibrés à Densité Neutre (ND) SCHOTT
  • Calibrés pour des longueurs d'onde spécifiques
  • Densités optiques allant de 0,3 à 3,0
  • Types de verre NG3, NG4, NG9 ou NG11
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters Filtres à Densité Neutre (ND) en Verre Gris SCHOTT NG
  •  Épaisseurs standard de 1, 2 et 3 mm
  • Atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
  • Options personnalisées disponibles
  • Filtres en verre de précision SCHOTT NG également disponibles
Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) SCHOTT NG
  • Types de verre NG4, NG9 ou NG11
  • Densités optiques spécifiées de 0,15 à 5,0
  • Offrent une atténuation uniforme de la lumière dans le spectre visible
  • Verre Gris SCHOTT NG également disponible
Éclairage Série EasyLED SCHOTT Éclairage Série EasyLED SCHOTT Nouveau
  • Rétroéclairage, anneaux et spots lumineux
  • Contrôleurs intégrés pour l'ajustement de l'intensité
  • Conçu pour une intégration facile dans les systèmes de microscopie
Anneaux Lumineux UV VisiLED SCHOTT Anneaux Lumineux UV VisiLED SCHOTT
  • Passage de l'éclairage à champ clair à l'éclairage UV
  • Illumination UV maximale jusqu'à 160 W/m2
  • Température des LED à commande active
  • Cinq modes de segments (complet, semi-circulaire, quart de cercle, double segment, quatre segments)
Sources de Lumière Fibre Optique KL SCHOTT Sources de Lumière Fibre Optique KL SCHOTT Nouveau
  • Intensité lumineuse maximale de 1100 lumens
  • Gradation continue de 0 à 100%
  • Différentes options de guides de lumière disponibles
  • Idéales pour les microscopes stéréo
Fenêtres en Verre de Chalcogénure SCHOTT Fenêtres en Verre de Chalcogénure SCHOTT Nouveau
  • Verres Infrarouge IRG SCHOTT
  • Légères avec de larges bandes de transmission dans les spectres SWIR, MWIR et LWIR
  • Une alternative idéale au germanium

Meilleurs ensemble.

Nouvelles opportunités. Nouvelles possibilités.

17 juin 2020
Edmund Optics® et SCHOTT ont formé un tandem stratégique permettant aux clients d'accéder aux filtres optiques polis de haute qualité de SCHOTT tout en bénéficiant de l'excellent service clientèle et de l'expédition rapide assurés par Edmund Optics®.

Ce partenariat assure un accès rapide et facile aux composants basés sur les matériaux SCHOTT en Europe, tant pour les produits standard que pour les conceptions personnalisées, en petits et grands volumes. Il offre des solutions flexibles aux clients en combinant un service clientèle de premier plan et une gamme de produits encore plus étendue. Vous trouverez ici le communiqué de presse complet et la vidéo montrant la poignée de main virtuelle et la signature du contrat.

Voir communiqué de presse


Edmund Optics - SCHOTT AO - Partnership 2020

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Calculateur des prix pour verre filtrant coloré
pour tailles personnalisées

Obtenir un devis
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer