Guide de sélection des expanseurs de faisceau

Dans de nombreuses applications basées sur le laser, les expanseurs de faisceau sont un composant essentiel du système optique. Ils sont le plus souvent utilisés pour réduire la divergence ou pour créer des points focalisés finaux plus petits en élargissant le faisceau avant l'élément de focalisation final. Ils sont également utilisés pour augmenter le diamètre du faisceau, réduisant ainsi la densité de puissance ou facilitant l'alignement.
Une fois que vous avez déterminé la nécessité d'un expanseur de faisceau, le choix de l'expanseur de faisceau approprié peut être une tâche décourageante en raison des nombreuses options disponibles. Le tableau ci-dessous présente un guide de sélection pour déterminer quel expanseur de faisceau Edmund Optics® (EO) conviendra le mieux à votre application.
Expanseurs de Faisceau TECHSPEC® (tableau 1 de 2) | ||||||||||||
Grossissement | ||||||||||||
1X | 1.5X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X | 7X | 8X | 10X | 15X | 20X | |
Scorpii Nd:YAG | ||||||||||||
Vega Raie Laser | ||||||||||||
Vega Large Bande | ||||||||||||
Arcturus HeNe | ||||||||||||
Draconis Raie Laser | ||||||||||||
Draconis Large Bande | ||||||||||||
RVBX Option #1 | Variable | |||||||||||
RVBX Option #2 | Variable |
Expanseurs de Faisceau TECHSPEC® (tableau 2 de 2) | ||||||||||||
Long. d’onde de conception (nm) | Front d'onde transmis, P-V | Ouverture d'entrée (mm) : | Monture | Réglage de la divergence : | Prix par pièce | |||||||
Scorpii Nd:YAG | 355, 532, 1064 | λ/4 à la DWL | 3,5 - 5 | M22 x 0,75 | aucune | € | ||||||
Vega Raie Laser | 266, 355, 532, 1064 | λ/10 à la DWL | 7,5 - 10 | M30 x 1 | Optiques rotatives | €€ | ||||||
Vega Large Bande |
250 – 532, |
λ/10 à la DWL | 4,5 - 10 | M30 x 1 | Optiques rotatives | €€ | ||||||
Arcturus HeNe | 633 | λ/4 à la long. d’onde de concept. | 2 | Monture C | Optiques non rotatives | €€€ | ||||||
Draconis Raie Laser | 532, 1064 | λ/10 à la long. d’onde de concept. | 8 - 11 | Monture C | Optiques non rotatives | €€€€ | ||||||
Draconis Large Bande | 260 – 365, 425 – 700, 750 – 1100 |
λ/10 à la long. d’onde de concept. | 8 - 11 | Monture C | Optiques non rotatives | €€€€ | ||||||
RVBX | 266, 355, 532, 1064, 260 – 365, 425 – 700, 750 – 1100 |
λ/4 à la DWL | 10 - 15 | Monture C | Optiques non rotatives | €€€€€ |
Tableaux 1 et 2 : Le choix de l'expanseur de faisceau adapté à votre application nécessite la connaissance de nombreux paramètres différents. Edmund Optics propose une variété d'expanseurs de faisceau avec différents spécifications, tailles et prix pour répondre au mieux aux exigences de votre application.
La première étape consiste à déterminer si un grossissement fixe ou variable est nécessaire. Pour les applications à grossissement variable, Edmund Optics propose les Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche (RVBX).
Pour les applications à grossissement fixe, il faut d'abord déterminer la longueur d'onde du laser, l'ouverture d'entrée et la performance requise du front d'onde transmis. Pour les applications sensibles aux coûts dans les longueurs d'onde Nd:YAG, Edmund Optics propose les Expanseurs de Faisceau Scorpii Nd:YAG. Ces expanseurs de faisceau ont une conception optique entièrement fixe et offrent des performances limitées par diffraction pour les longueurs d'onde fondamentales Nd:YAG, les premières harmoniques et les secondes harmoniques.
Pour les applications où le réglage de la divergence est nécessaire pour collimater des faisceaux d'entrée convergents ou divergents, ou pour créer une sortie contrôlée, légèrement convergente ou divergente, les Expanseurs de Faisceau fixes Vega et Draconis sont le meilleur choix. Pour les longueurs d'onde Nd:YAG, les options idéales sont les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega et les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Draconis . Les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega offrent un excellent rapport qualité-prix, avec des performances λ/10, des traitements pour les longueurs d'onde Nd:YAG jusqu'à la quatrième harmonique et des ouvertures d'entrée jusqu'à 10 mm. Comparés aux Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega, les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Draconis constituent l'option la plus intéressante en raison de leur optique non rotative et de leurs ouvertures plus grandes.
Les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus sont conçus spécifiquement pour être utilisés avec les lasers HeNe et sont dotés d'une optique non rotative pour le réglage de la divergence. Les versionsVega et Draconis Large Bande sont conçues pour une utilisation large bande, offrant une sélection de traitements large bande couvrant 260 - 2100 nm, et une performance λ/10 à leur longueur d'onde de conception, la principale différence entre les deux familles étant le mécanisme d'ajustement de la divergence rotatif ou non rotatif.
L'arbre de décision ci-dessous fournit une méthode visuelle pour déterminer quel Expanseur de Faisceau Edmund Optics répond aux exigences de votre application.
Lorsque les options standard ou de stock ne répondent pas à vos critères, des versions personnalisées peuvent être conçues. Certaines exigences personnalisées permettent de modifier rapidement les modèles d'extenseurs de faisceaux standard, ce qui permet un délai d'exécution rapide et rentable.
Contactez-nous pour discuter de vos besoins spécifiques avec l'un de nos ingénieurs d’assistance technique.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.