Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC® offrent des conceptions à haute performance et sont assemblés dans une plateforme opto-mécanique précise. Deux rotations complètes de la molette d’ajustement assurent un mouvement régulier des optiques, ce qui permet de varier la sortie collimatée à la distance minimale de focalisation de 1,2 mètres. Le mécanisme garantit un ajustement sans rotation des optiques, ce qui contribue à maintenir la précision de pointage, ainsi qu’un faisceau avec un minimum d’aberrations. Une vis de blocage permet de fixer l’ajustement. Les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus TECHSPEC® peuvent facilement être montés grâce aux alésages filetés métriques ou impériales. Quatre trous taraudés (deux M6 espacés de 25 mm et deux ¼-20 espacés de 25,4 mm) sont situés près du milieu de l'assemblage pour le montage.
Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC®. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® et les Expanseurs de Faisceau Vega® TECHSPEC® à Large Bande sont disponibles. Pour les applications d’une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® ou nos Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC® à Large Bande. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC® sont disponibles.
DWL (nm) | Puissance d'Expansion | Gamme de Longeur d'Onde (nm) | Ouverture d'Entrée (mm) | Ouverture de Sortie (mm) | Substrat | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633 | 3X | 450 - 750 | 2 | 27 | Optical Glass | #58-208 | €460,00 Qté 5+ €405,00 Demande de Devis |
|
||
633 | 5X | 450 - 750 | 2 | 27 | Optical Glass | #55-577 | €490,00 Qté 5+ €430,00 Demande de Devis |
|
||
633 | 10X | 450 - 750 | 2 | 27 | Optical Glass | #55-578 | €515,00 Qté 5+ €450,00 Demande de Devis |
|
||
633 | 15X | 450 - 750 | 2 | 27 | Optical Glass | #58-209 | €575,00 Qté 5+ €510,00 Demande de Devis |
|
||
633 | 20X | 450 - 750 | 2 | 27 | Optical Glass | #55-579 | €740,00 Qté 5+ €655,00 Demande de Devis |
|
Beam Expander Mounting Configurations.Click on an item below to be brought to that item's product page. ![]() |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Accessoire de Monture C pour #47-274 | #56-869 | €67,50 Qté 6+ €54,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur Monture C à M30 x 1,0 | #36-302 | €44,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur M27 x 1,0 vers Monture C, bride de 50 mm | #14-667 | €45,00 Demande de Devis |
|
||
Monture à 4 Axes pour M27x1 | #15-473 | €910,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.