Caméras Teledyne Dalsa | Tout Voir
Nouveau
Cartes d'Acquisition d’Images Teledyne DALSA
Cartes d'Acquisition d’Images Teledyne DALSA
- Débit de données élevé avec transfert d'images fiable et à faible latence
- Minimise l'utilisation de l'unité centrale et améliore les temps de traitement
- Haute performance pour les normes d'interface Camera Link®, Camera Link® HS, GigE et CoaXPress
Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea GigE
- Fréquences de lignes de 13 à 52 kHz
- Option de résolution de 2k, 4k ou 8k disponibles
- Intégration simple avec la connectivité Ethernet Gigabit
- Teledyne TurboDrive™ activé
- Options monochrome et couleur disponibles
Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE
- Options couleur et multispectrales disponibles
- Fréquences de lignes de 32 ou 40 kHz
- Intégration simple avec la connectivité Ethernet 5Gbase-T (5GigE)
- Option de résolution 4k disponible
Caméras Linéaires Teledyne Imaging DALSA Linea Lite GigE
- Facteur de forme compact 46 x 46 mm
- Fréquences de lignes de 12,5 à 50 kHz
- Option de résolution de 2k, 4k ou 8k disponibles
- Intégration simple avec la connectivité Ethernet Gigabit
- Teledyne TurboDrive™ activé
- Options monochrome et couleur disponibles
Caméras Teledyne DALSA Genie™ Nano 10GigE Power over Ethernet (PoE)
- Résolution jusqu'à 67,10 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 18,50 images par seconde
- Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
- Conception entièrement métallique compacte (44 x 59 x 59 mm), légère et robuste à monture M42
Caméras Nano 5GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™
- Interface Ethernet 5GBASE-T (5GigE)
- Capteurs de 3,2 à 12,4 mégapixels
- Technologie TurboDrive™ pour le transfert de données jusqu'à 985 Mo/s
- Conception compacte (32 x 44 x 59 mm), légère et robuste
Caméras Nano GigE Power over Ethernet (PoE) Teledyne DALSA Genie™
Top Seller
- La technologie TurboDrive™ permet d'atteindre un taux d'images allant jusqu'à 350 fps
- Corps compact, léger et robuste et entièrement métallique
- Obturateur électronique global avec contrôle de l'exposition et fonctionnalités avancées
Caméras Teledyne FLIR | Tout Voir
Caméras de Vision Stéréo Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X
- Détection de profondeur de haute précision
- Faible latence et grande distance de base pour les applications en temps réel
- Conformes à IP67, version industrielle
- Traitement embarqué
- SDK complet disponible
Caméras Teledyne FLIR/IIS Forge® 5GigE
- Construites sur une toute nouvelle plateforme
- Mode rafale pour capturer des images à des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s dans la mémoire
- Conçues pour simplifier l'intégration OEM avec des caractéristiques telles que le PoE, une gestion thermique solide et un déclenchement opto-isolé

Caméras sur Circuit Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S USB 3.1
- Compatibilité USB3 Vision et GenICam
- Caméras ultra-compactes sur circuit, 29 x 29 x 10 mm,
- Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
- Versions à logement complet également disponibles

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx® 10GigE
- Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE)
- Capteurs Pregius S de 4e génération avec 3,2 à 31 mégapixels
- Intégration système via 4K60, 12 bits
- Adaptateur de Trépied intégré aux modèles Oryx® plus grands

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S PoE GigE
Top Seller
- PoE (alimentation via câble ethernet)
- Compatibilité GigE Vision et GenICam
- Facteur de forme ultracompact
- Vaste bibliothèque API et SDK Spinnaker inclus

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly sup>® S USB 3.1
Top Seller
- Conception ultra-compacte
- Compatibilité USB3 Vision et GenICam
- Comprend un logiciel de capture d'images et le SDK Spinnaker

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3
- Connectivité USB3
- Construction légère
- Conception compacte

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® USB 3.0
- Conception ultra-compacte
- Connectivité USB 3.0 pour un taux de transfert d'images plus élevé
- Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK FlyCapture2
- Versions GigE également disponibles

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3
Top Seller
- Disposent de capteurs haute résolution et haute sensibilité
- Taux d’image élevés commandés par USB 3.0
- Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK

Caméras Teledyne Imaging FLIR Blackfly® PoE GigE
Top Seller
- Conception ultra-compacte
- Alimentation via Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
- Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK FlyCapture2
- Versions USB3 également disponibles

Caméras FLIR Flea®3 USB 3.0
- Modèle compact 29 x 29 x 30 mm
- Capture d'images jusqu'à 150 fps
- Logiciel de capture d'image et adaptateur trépied ¼-20 inclus
- Modèles GigE également disponibles
Nouveau
Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Dragonfly S
Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Dragonfly S
- Facteur de forme ultra-compact et conception modulaire
- Capteur CMOS à obturateur Rolling de 5,0 mégapixels
- Déclenchement logiciel et matériel (ascendant ou descendant)
- Faible consommation d’énergie

Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera | Tout Voir
Caméras de Microscopie Teledyne Lumenera INFINITY8
- Sensibilité exceptionnelle en faible lumière
- Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
- Prix abordable avec logiciel de microscopie inclus
Caméras de Microscopie INFINITY5 de Teledyne Lumenera
- Parfaites pour les applications des sciences de la vie, cliniques et industrielles
- Options de sortie vidéo USB ou HDMI
- Logiciel de capture et d'analyse puissant inclus
- Compatibilité PC & Mac
Caméras Teledyne Photometrics | Tout Voir
Nouveau
Caméras Teledyne Photometrics Iris USB 3.0
Caméras Teledyne Photometrics Iris USB 3.0
- Connectivité USB 3.0 à grande vitesse
- Petits pixels de 4,25 µm sur de grandes matrices
- Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité
Nouveau
Caméras Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2
Caméras Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2
- Système sCMOS rétro-éclairé à haute sensibilité pour les applications scientifiques
- Rendement quantique de 95% et bruit de lecture ultra faible 1,0 e⁻
- 95 images par seconde sur USB 3.2
- Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité
Nouveau
Caméras Teledyne Photometrics Iris PCIe
Caméras Teledyne Photometrics Iris PCIe
- · Imagerie à haute résolution même à faible grossissement
- · Petits pixels de 4,25 µm sur de grandes matrices
- · Déclenchement avancé
- · Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité
Nouveau
Caméras Teledyne Photometrics Moment USB 3.2
Caméras Teledyne Photometrics Moment USB 3.2
- Système CMOS ultra-compact
- Imagerie à faible bruit et à grande vitesse
- Vrai obturateur global
- Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité
Nouveau
Caméras Teledyne Photometrics Retiga E USB
Caméras Teledyne Photometrics Retiga E USB
- Exposition longue CMOS (plus de 60 minutes)
- Gamme dynamique étendue (EDR)
- Deux modes d'imagerie pour plus de flexibilité
- Caméras scientifiques pour les applications de microscopie à haute sensibilité
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®