Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega®

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders TECHSPEC® Vega™ Laser Line Beam Expanders
×
  • Traitement AR pour longueurs d'onde laser : 266 nm, 355 nm, 405 nm, 532 nm, 1064 nm et 1940 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
  • Divergence ajustable à l’aide d’une conception optique rotative

Les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® ont été conçus pour des applications laser exigeantes, notamment l’usinage de matériaux au laser, le secteur médical et la recherche. Ces expanseurs de faisceau compacts ont été optimisés pour les longueurs d’onde laser courantes, y compris les longueurs d’ondes Nd:YAG, pour un front d’onde transmis à performance élevée avec des conceptions atteignant une erreur de front d'onde transmis λ/10. Afin d'assurer une compatibilité avec des lasers haute puissance, ces expanseurs de faisceau sont conçus pour empêcher que les images fantômes se focalisent sur les surfaces internes. Les Expanseurs de Faisceaux Raie Laser Vega TECHSPEC® se montent facilement avec un filetage de M30 x 1 et offrent une valeur excellente aussi bien pour les achats d’unités simples que pour une intégration OEM.

Remarque : La longueur de ces expanseurs de faisceau change lors du réglage de la divergence, généralement de 1 à 2 mm par rapport à la longueur spécifiée.

Également disponibles : Expanseurs de Faisceau Vega® à Large Bande TECHSPEC Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC. Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC sont disponibles. Pour les applications d’une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® ou nos Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC à Large Bande. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC sont disponibles.

Pour en savoir plus sur la différence entre les expanseurs de faisceau de 2 µm et de 2 µm à faible teneur en OH<sup>-</sup>, ainsi que sur les différents types de silice fondue, consultez notre note d'application Silice fondue indice UV ou IR.

Les versions 532 nm sont compatibles avec les applications laser courantes à 515 nm et les versions 1064 nm sont idéales pour être utilisées avec les applications laser à 1030 nm, 1070 nm et 1080 nm.

Fixed Laser Beam Expanders

Spécifications

Angle d'Incidence (°):
0
Ajustement de la divergence:
Rotating Optics

Produits

DWL (nm)  Puissance d'Expansion   Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Ouverture d'Entrée (mm)   Ouverture de Sortie (mm)   Substrat   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
266 2X 250 - 280 10 23 Fused Silica
266 3X 250 - 280 10 23 Fused Silica
266 4X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 5X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 7X 250 - 280 7.5 26 Fused Silica
266 10X 250 - 280 7.5 32 Fused Silica
355 1.5X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 2X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 3X 340 - 380 10 23 Fused Silica
355 4X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 5X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 7X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 10X 340 - 380 7.5 26 Fused Silica
355 20X 340 - 380 4.5 32 Fused Silica
405 10X 375 - 435 7.5 26 Fused Silica
532 1.5X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 2X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 3X 500 - 570 10 23 Fused Silica
532 4X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 5X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 7X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 10X 500 - 570 7.5 26 Fused Silica
532 20X 500 - 570 4.5 32 Fused Silica
1064 1.5X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 2X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 3X 1000 - 1140 8 23 Fused Silica
1064 4X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 5X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 7X 1000 - 1140 7.1 26 Fused Silica
1064 10X 1000 - 1140 5.45 26 Fused Silica
1064 20X 1000 - 1140 4.5 32 Fused Silica
Broadband 2X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 3X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 2X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica
Broadband 3X 1900 - 2100 10 23 Fused Silica

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur M27 x 1,0 vers M30 x 1,0 #14-666 €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à Monture C #35-474 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à M24 x 0,5 #35-475 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à M22 x 0,75 #35-476 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à M16 x 0,75 #35-477 €44,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à SM1 #35-478 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer