Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche TECHSPEC® sont parfaits pour les applications laser à puissance élevée qui peuvent nécessiter des changements de grossissement, comme dans le prototypage ou la R&D. Ils disposent d’un front d’onde transmis de λ/4, de conceptions galiléennes, d'un grossissement verrouillable, d’un seuil de dommage laser élevé et de traitements AR pour garantir une transmission maximale tout en réduisant les réflexions parasites. Par ailleurs, ces expanseurs de faisceau utilisent une translation interne et des mécanismes de focalisation leur permettant d’ajuster variablement le grossissement et la divergence laser de manière continue sans que cela n’affecte la longueur totale du boîtier. Grâce à cette conception compacte, il n’est plus nécessaire de modifier la longueur dans le système et l’intégration système s’en trouve facilitée.
DWL (nm) | Puissance d'Expansion | Gamme de Longeur d'Onde (nm) | Ouverture d'Entrée (mm) | Ouverture de Sortie (mm) | Substrat | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | 1X - 3X | 260 - 365 | 10 | 30 | Fused Silica | #87-559 | €1.470,00 Demande de Devis |
|
||
266 | 2.5X - 8X | 260 - 365 | 15 | 30 | Fused Silica | #87-565 | €1.725,00 Demande de Devis |
|
||
355 | 1X - 3X | 260 - 365 | 10 | 30 | Fused Silica | #87-560 | €1.340,00 Demande de Devis |
|
||
355 | 2X - 8X | 260 - 365 | 15 | 30 | Fused Silica |
#87-566
Fin de Série
|
€1.190,00 Demande de Devis |
|
||
532 | 1X - 3X | 510 - 555 | 10 | 30 | Fused Silica | #87-561 | €1.340,00 Demande de Devis |
|
||
532 | 2X - 8X | 510 - 555 | 15 | 30 | Fused Silica |
#87-567
Fin de Série
|
€1.190,00 Demande de Devis |
|
||
Broadband | 1X - 3X | 425 - 700 | 10 | 30 | Fused Silica | #87-563 | €1.340,00 Demande de Devis |
|
||
Broadband | 2X - 8X | 425 - 700 | 15 | 30 | Fused Silica | #87-569 | €1.585,00 Demande de Devis |
|
||
Broadband | 1X - 3X | 750 - 1100 | 10 | 30 | Fused Silica | #87-564 | €1.340,00 Demande de Devis |
|
||
Broadband | 2X - 8X | 750 - 1100 | 15 | 30 | Fused Silica | #87-570 | €1.585,00 Demande de Devis |
|
||
1064 | 1X - 3X | 1030 - 1100 | 10 | 30 | Fused Silica | #87-562 | €1.340,00 Demande de Devis |
|
Les Expanseurs de Faisceau Variables Catégorie Recherche TECHSPEC® peuvent être utilisés pour déterminer le grossissement nécessaire du faisceau d’un système durant la phase de prototypage du développement. Les TECHSPEC® Expanseurs de Faisceau Draconis™ à Large Bande sont disponibles pour une intégration en production ou une application OEM. Veuillez contacter notre service commercial pour vos besoins de grossissements personnalisés.
Expanseurs Variables de Faisceaux 2X-8X - Spécifications | |||||
Longueur d'Onde de Conception | Numéro de Stock | Longueur Fixe A (mm) | Longueur de Montage E (mm) | Longueur de la Bague Numérique Rotative F (mm) | Longueur de la Bague Alphabétique Rotative G (mm) |
---|---|---|---|---|---|
355 nm | #87-566 | 169,7 | 35,9 | 90,7 | 19,4 |
532 nm | #87-567 | 169,3 | 31,5 | 70,4 | 43,7 |
VIS Large Bande (633 nm) | #87-569 | 169,3 | 31,5 | 70,4 | 43,7 |
NIR Large Bande (785 nm) | #87-570 | 169,3 | 31,5 | 70,4 | 43,7 |
1.064 nm | #87-568 | 169,3 | 31,5 | 70,4 | 43,7 |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Monture à 4 Axes pour M27x1 | #15-473 | €910,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur Monture C à M30 x 1,0 | #36-302 | €44,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur M27 x 1,0 vers Monture C, bride de 50 mm | #14-667 | €45,00 Demande de Devis |
|
||
Bride de Montage pour 1 - 3X Expanseur de Faisceau Variables Catégorie Recherche | #89-294 | €170,00 Demande de Devis |
|
||
Bride de Montage pour 2 - 8X Expanseur de Faisceau Variables Catégorie Recherche | #89-295 | €170,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.