Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii®

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders

TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders TECHSPEC® Scorpii™ Nd:YAG Beam Expanders
×
  • Traitements AR pour des longueurs d'onde laser Nd:YAG : 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Grossissements fixes disponibles de 2X à 10X
  • Tarifs régressifs en fonction du volume pour une intégration OEM

Les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC® ont été conçus pour des applications d'expansion de faisceau telles que la gravure laser et l’usinage de matériaux. Ces expanseurs de faisceau présentent des traitements AR et sont dotés d’une transmission élevée. Traités AR pour les longueurs d'onde laser Nd:YAG 355 nm, 532 nm et 1064 nm, ces expanseurs de faisceau sont disponibles en plusieurs grossissements fixes de 2X à 10X avec un filetage M22 x 0,75. Les Expanseurs de Faisceau ND:YAG Scorpii TECHSPEC® sont une solution économique pour l'intégration dans les systèmes. Parfaitement adaptés aux quantités OEM, ces expanseurs de faisceau peuvent rapidement répondre aux délais de prototypage et d'application.

Également disponibles : Coffrets d’Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC® Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC® sont disponibles. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® et les Expanseurs de Faisceau Vega® TECHSPEC® à Large Bande sont disponibles. Pour les applications d’une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® ou nos Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC à Large Bande. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC® sont disponibles.

Les versions 532 nm sont compatibles avec les applications laser courantes à 530 nm et les versions 1064 nm sont idéales pour être utilisées avec les applications laser à 1060 nm, 1070 nm et 1075 nm.

Fixed Laser Beam Expanders

Spécifications

Angle d'Incidence (°):
0
Substrat:
Optical Glass
Ajustement de la divergence:
None
Filetage:
M22 x 0.75

Produits

DWL (nm)  Puissance d'Expansion   Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Ouverture d'Entrée (mm)   Ouverture de Sortie (mm)   Substrat   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
355 2X 355 3.5 5.2 Optical Glass
355 3X 355 3.7 12 Optical Glass
355 4X 355 3.5 8 Optical Glass
355 5X 355 3.5 10 Optical Glass
355 6X 355 3.5 16 Optical Glass
355 7X 355 3.5 22 Optical Glass
355 8X 355 3.7 27 Optical Glass
355 10X 355 3.5 22 Optical Glass
532 2X 532 3.5 5.2 Optical Glass
532 3X 532 3.7 12 Optical Glass
532 4X 532 5 10 Optical Glass
532 5X 532 3.5 10 Optical Glass
532 6X 532 3.5 16 Optical Glass
532 7X 532 3.5 21 Optical Glass
532 8X 532 3.7 27 Optical Glass
532 10X 532 3.5 27 Optical Glass
1064 2X 1064 3.5 5.2 Optical Glass
1064 3X 1064 3.7 12 Optical Glass
1064 4X 1064 5 10 Optical Glass
1064 5X 1064 3.5 10 Optical Glass
1064 6X 1064 3.5 16 Optical Glass
1064 7X 1064 3.5 21 Optical Glass
1064 8X 1064 3.7 27 Optical Glass
1064 10X 1064 3.5 27 Optical Glass

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Coffret d’Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii®, 1064 nm #39-056 €850,00 Qté 10+ €750,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Coffret d’Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii®, 532 nm #39-055 €850,00 Qté 10+ €750,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Coffret d’Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii®, 355 nm #39-054 €850,00 Qté 10+ €750,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
L'adaptateur M22 x 0,75 Femelle vers Adaptateur Monture C #34-770 €50,00 Qté 10+ €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
L'adaptateur M22 x 0,75 Femelle vers M30 x 1,0 Mâle #34-771 €50,00 Qté 10+ €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
L'adaptateur M22 x 0,75 Femelle vers M16 x 0,5 Mâle #35-436 €50,00 Qté 10+ €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer