Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseurs de Faisceau Draconis® à Large Bande

TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders

×
  • Traitement AR pour des sources laser accordables exigeantes à large bande
  • Grossissements fixes disponibles de 3X à 10X
  • L’ajustement de la divergence à l’aide d’une conception optique non-rotative minimise la déviation du faisceau.

Les Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC® à Large Bande sont dotés de conceptions optiques de haute performance qui ont été optimisées et testées pour l’utilisation à large bande. Ces expanseurs de faisceau éliminent tout besoin d'un alignement de précision grâce à leur performance limitée par la diffraction sur tout le diamètre du faisceau d’entrée ainsi que leur grands angles d'admission. Leurs conceptions à large bande permettent d’utiliser un grand nombre de raies laser ou de lasers accordables, réduisant ainsi le nombre d'expanseurs de faisceau requis dans les systèmes optiques. De plus, la conception optique garantit une absence de focalisation interne d'images fantômes, ce qui permet une compatibilité avec les lasers haute puissance. L’ajustement mécanique à l’aide d’une conception optique coulissante corrige les erreurs de divergence ou de collimation. Les filetages de monture C et T des entrées et sorties de l’Expanseur de Faisceau Draconis TECHSPEC® à Large Bande sont compatibles avec la gamme de composants aux montures filetées d'Edmund Optics. Le montage peut également être réalisé à l'aide d'une bride de fixation optionnelle.

Également disponibles : Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® TECHSPEC®. Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC®. Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC® sont disponibles. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® et les Expanseurs de Faisceau Vega® TECHSPEC à Large Bande sont disponibles. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC® sont disponibles.

Fixed Laser Beam Expanders

Spécifications

Diamètre du Logement (mm):
46
Angle d'Incidence (°):
0
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Broadband
Ouverture de Sortie (mm):
33
Substrat:
Fused Silica (Corning 7980)
Ajustement de la divergence:
Non-Rotating Optics

Produits

 Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Puissance d'Expansion   Ouverture d'Entrée (mm)   Ouverture de Sortie (mm)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
260 - 365 3X 11 33
260 - 365 5X 10 33
260 - 365 10X 8 33
425 - 700 3X 11 33
425 - 700 5X 10 33
425 - 700 10X 8 33
750 - 1100 3X 11 33
750 - 1100 5X 10 33
750 - 1100 10X 8 33

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Monture C à M30 x 1,0 #36-302 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M27 x 1,0 vers Monture C, bride de 32 mm #14-668 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture à 4 Axes pour M27x1 #15-473 €910,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Step-Down M43 Mâle vers M42 Femelle #59-137 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Impérial #59-475 €110,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collier de Montage, Métrique #59-476 €110,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer