Produit ajouté au panier

Expanseurs de Faisceau CO2 de Coherent®

See More by Coherent®
CO<sub>2</sub> Beam Expanders

CO2 Beam Expanders

×
  • Conçus pour les sources laser à 10,6 μm
  • Logement compact pour une intégration facile du système
  • Éléments optiques ZnSe de qualité laser de Coherent®

Les Expanseurs de Faisceau Laser CO2 de Coherent® sont conçus pour collimater et améliorer la distribution de l'énergie des faisceaux laser CO2 de haute puissance. Dotés d'éléments optiques en séléniure de zinc (ZnSe) de première qualité de Coherent®, ces expanseurs de faisceau offrent une déviation minimale du faisceau et une transmission supérieure à 99,4% à 10,6 μm. Un traitement antireflet à haute efficacité sur les substrats en ZnSe donne une réflexion inférieure à 0,2% par surface et une absorbance inférieure à 0,1% par surface à 10,6 μm. Les Expanseurs de Faisceau CO2 de Coherent® sont dotés d'un boîtier compact avec filetage d'entrée M25 pour une intégration facile dans les systèmes laser CO2. Pour d'autres options de puissance d'extension, veuillez nous contacter.

Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.

Produits

DWL (nm)  Puissance d'Expansion   Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Ouverture d'Entrée (mm)   Ouverture de Sortie (mm)   Substrat   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
10600 2X 10400 - 10600 11.43 22.86 Zinc Selenide (ZnSe)
10600 4X 10400 - 10600 11.43 22.86 Zinc Selenide (ZnSe)
10600 5X 10400 - 10600 11.43 22.86 Zinc Selenide (ZnSe)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer