Miroirs Optiques
Les Miroirs Optiques sont conçus pour réfléchir la lumière dans toute une variété d'applications, y compris l'orientation du faisceau, l'interférométrie, l'imagerie, ou l'éclairage. Les Miroirs Optiques sont utilisés dans un large éventail de secteurs, comme les sciences de la vie, l'astronomie, la métrologie, les semi-conducteurs ou l'énergie solaire.
Edmund Optics propose toute une gamme de miroirs optiques laser, plats, à substrat métallique, focalisants ou spécialisés dans une multitude d'options de traitements réfléchissants, comme l'Aluminium Protégé, l'Aluminium Amélioré, l'Argent Protégé, l'Or Protégé ou Diélectrique. Le choix d'une option de traitement réfléchissant appropriée assure une réflectivité élevée de la longueur d'onde ou de la plage de longueur d'onde requise. Les Miroirs Optiques destinés à des applications laser sont optimisés pour la longueur d'onde laser donnée. Par ailleurs, les Miroirs Optiques conçus pour des lasers disposent de seuils de dommage qui sont appropriés au laser désigné. Les Miroirs Optiques en substrat métallique sont parfaits pour les applications nécessitant un coefficient de dilatation thermique constant entre le Miroir Optique et la monture. Les Miroirs Optiques ayant une surface concave sont parfaits pour les applications de focalisation de la lumière.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®