Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseurs de Faisceau Vega® à Large Bande

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

TECHSPEC® Vega™ Broadband Beam Expanders

×
  • Traitement AR pour des sources laser accordables exigeantes à large bande
  • Grossissements fixes disponibles de 1,5X à 20X
  • Divergence ajustable à l’aide d’une conception optique rotative

Spécifications

Angle d'Incidence (°):
0
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Broadband
Ajustement de la divergence:
Rotating Optics

Produits

 Gamme de Longeur d'Onde (nm)   Puissance d'Expansion   Ouverture d'Entrée (mm)   Ouverture de Sortie (mm)   Substrat   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
250 - 532 1.5X 8 23 Fused Silica
250 - 532 2X 8 23 Fused Silica
250 - 532 3X 8 23 Fused Silica
250 - 532 4X 7.5 26 Fused Silica
250 - 532 5X 7.1 25.5 Fused Silica
250 - 532 7X 7.1 25.5 Fused Silica
250 - 532 10X 5.45 25.5 Fused Silica
250 - 532 20X 4.5 31.5 Fused Silica
500 - 1090 1.5X 8 23 Fused Silica
500 - 1090 2X 8 23 Fused Silica
500 - 1090 3X 8 23 Fused Silica
500 - 1090 4X 7.5 26 Fused Silica
500 - 1090 5X 7.1 25.5 Fused Silica
500 - 1090 7X 7.1 25.5 Fused Silica
500 - 1090 10X 5.45 25.5 Fused Silica
500 - 1090 20X 4.5 31.5 Fused Silica
1030 - 1550 1.5X 8 23 Fused Silica
1030 - 1550 2X 8 23 Fused Silica
1030 - 1550 3X 8 23 Fused Silica
1030 - 1550 4X 7.5 26 Fused Silica
1030 - 1550 5X 7.1 25.5 Fused Silica
1030 - 1550 7X 7.1 25.5 Fused Silica
1030 - 1550 10X 5.45 25.5 Fused Silica
1030 - 1550 20X 4.5 31.5 Fused Silica
1900 - 2100 2X 10 23 Fused Silica
1900 - 2100 3X 10 23 Fused Silica
1900 - 2100 2X 10 23 Fused Silica
1900 - 2100 3X 10 23 Fused Silica

Description Produit

Les Expanseurs de Faisceau Vega<sup>®</sup> à Large Bande TECHSPEC® ont été conçus pour des sources laser accordables exigeantes. Ces expanseurs de faisceau compacts sont optimisés pour une large gamme de longueurs d'onde. Grâce à leurs conceptions atteignant une erreur du front d'onde transmis de λ/10, sans images fantômes focalisées intérieurement, ils sont compatibles avec des lasers haute puissance. Les Expanseurs de Faisceau Vega TECHSPEC® à Large Bande s’intègrent facilement dans les prototypes et les applications avancées, tout en maintenant la qualité sur toute la plage d’ajustement. Ils sont parfaits pour les applications laser médicales utilisant des sources au thulium et holmium.

Remarque : La longueur de ces expanseurs de faisceau change lors du réglage de la divergence, généralement de 1 à 2 mm par rapport à la longueur spécifiée.

Également disponibles :  Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC. Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC. Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC sont disponibles. Pour les applications d’une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® TECHSPEC ou nos Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC à Large Bande. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC sont disponibles.

Pour en savoir plus sur la différence entre les expanseurs de faisceau de 2 µm et de 2 µm à faible teneur en OH<sup>-</sup>, ainsi que sur les différents types de silice fondue, consultez notre note d'appliation Silice fondue indice UV ou IR.

Fixed Laser Beam Expanders

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur M30 x 1,0 à Monture C #35-474 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M27 x 1,0 vers M30 x 1,0 #14-666 €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à M24 x 0,5 #35-475 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à M22 x 0,75 #35-476 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à M16 x 0,75 #35-477 €44,00   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur M30 x 1,0 à SM1 #35-478 €44,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer