Produit ajouté au panier

Mires Test de Résolution

Les Mires Test de Résolution s’utilisent pour mesurer la précision ou la performance d'un système d'imagerie pour des applications telles que la microscopie ou l'imagerie. Ces mires sont insérées dans un système d'imagerie pour fournir des capacités de mesure. Les Mires Test de Résolution utilisent une variété de motifs, dont Ronchi ou l'étoile, pour mesurer la résolution d'un système. Des modèles de haute précision sont également disponibles pour les mesures exigeantes ou précises.

Edmund Optics propose une large gamme de Mires Test de Résolution adaptées à de nombreux besoins d’imagerie. Les Mires Test de Résolution permettent à l'utilisateur de mesurer facilement la précision d'un système d'imagerie, prolongeant ainsi le cycle de vie d'un système en maintenant son efficacité après une utilisation continue ou au fil du temps. Les Mires Étoilées présentent un cercle de lignes convergentes qui mesurent la résolution en déterminant la distance à laquelle un système d'imagerie peut distinguer les lignes individuelles. Les Mires Ronchi utilisent également une série de lignes fines pour mesurer les performances d'un système d'imagerie. De nombreuses Mires Test de Résolution sont disponibles en version sur verre et en version papier photographique.

Nouveau Mires de Lame de Microscopie Haute Résolution

Mires de Lame de Microscopie Haute Résolution

  • Petits motifs - 100 nm et 3300 lp/mm
  • Fabriquées par lithographie à faisceau d’électrons haute précision
  • Modèles négatifs
Mire de Résolution de Contraste USAF 1951

Mire de Résolution de Contraste USAF 1951

  • 15 Mires USAF qui varient en densité
  • Permet la mesure de résolution à différents niveaux de contraste
Mires de Résolution USAF 1951 sur Verre

Mires de Résolution USAF 1951 sur Verre

Top Seller
  • Modèles négatifs et positifs sur verre
  • Deux tailles disponibles
  • Chaque mire se trouve dans une boîte et inclut un tableau de résolution
  • Mires à haute résolution disponibles (jusqu’à 645 lp/mm)
Mires de Résolution USAF 1951 sur Papier Photographique

Mires de Résolution USAF 1951 sur Papier Photographique

  • Chaque Section Contient 4 Mires USAF de Densités Variables
Mires Optiques USAF

Mires Optiques USAF

  • Déterminent la Résolution pour Rayon X, Systèmes d’Imagerie UV, IR Lointain et Thermal
  • Facilité de Montage
  • Idéal pour des Applications de Transmission
Réseaux de Ronchi à Haute Précision

Réseaux de Ronchi à Haute Précision

  • Chrome sur verre
  • Haute tolérance
  • Supérieur aux systèmes commerciaux disponibles
  • Lignes parallèles aux côtés
  • Version métriques et impériales disponibles
Mire de Résolution I3A/ISO 12233

Mire de Résolution I3A/ISO 12233

  • Conforme au standard ISO 12233
  • Offre une calibration de résolution à plein champ
  • Applicable pour les caméras couleurs et monochrome délivrant un signal numérique ou analogique
  • Trois tailles disponibles
Mire IEEE

Mire IEEE

  • Nouvelle Résolution Standard
  • Calibration de Résolution Plein Champ
  • Conçue pour Tester des Systèmes d’Imagerie
Mires de Résolution NBS 1963A

Mires de Résolution NBS 1963A

  • Motifs négatifs ou positifs disponibles
  • S’accordent avec le standard NBS 1010A
  • Gamme de fréquences de 1-512 cycles/mm
Diapos Ronchi Ruling sur Verre Opale

Diapos Ronchi Ruling sur Verre Opale

  • Chrome sur Verre Opale
  • Teste la Résolution de Systèmes Réfléchissants
  • Haute Tolérance
Ronchi Ruling Fluorescent

Ronchi Ruling Fluorescent

  • Idéaux pour la Microscopie Fluorescente
  • Transmission >92% à 270nm
  • Pic d’Excitation @ 365nm, Pic d’Emission @ 550nm
Ronchi Ruling de Précision sur Verre Opale

Ronchi Ruling de Précision sur Verre Opale

  • Chrome sur Verre Opale
  • Haute Tolérance
  • Versions Impériales et Métriques
Tableau de Pouvoir de Résolution

Tableau de Pouvoir de Résolution

  • Test d'astigmatisme
  • Modèle de test de l'USAF en noir, rouge, jaune et bleu
  • 6 éléments en 6 groupes
Mires Sinusoidales

Mires Sinusoidales

  • Conçues pour des Tests FTM
  • Déterminent la Qualité d’Image de Composants d’Imagerie
Mires Etoilées

Mires Etoilées

  • Idéales pour la détection d’erreurs de focalisation et d’astigmatisme
  • Gamme de fréquence au centre de l'étoile (lp/mm) 7,14 - 229,2
  • Disponibles en papier photo blanc ou en chrome sur verre
Mires à Assemblées Etoilées

Mires à Assemblées Etoilées

  • Détecte les Abérrations à des Points Particuliers
Mire USAF 1951

Mire USAF 1951

  • Eléments 0 à 3 (14 lp/mm)
  • Grille à Fréquence Fixe sur 2mm
  • 2” x 2.75”
Mire USAF à Motif Circulaire

Mire USAF à Motif Circulaire

  • Teste des Résolutions de 4-228 lp/mm
  • Réduit la Durée Test
  • Teste des Points Multiples
Mires de Résolution USAF 1951 en Silice Fondue UV (Fluorescentes et non Fluorescentes)

Mires de Résolution USAF 1951 en Silice Fondue UV (Fluorescentes et non Fluorescentes)

Top Seller
  • Conçues pour la calibration de microscopes UV ou à fluorescence
  • Mires fluorescentes avec long. d’onde d’excitation de 365 nm et d’émission de 550 nm
  • Mires positives et négatives disponibles
Fin de Série Mires à Fréquence Variable

Mires à Fréquence Variable

  • 5 lp/mm à 120 lp/mm ou 5 lp/mm à 200 lp/mm
  • 1mm de Largeur de Pas
  • 5 lp/mm d'Incréments de Pas
  • Utilisé pour Calibrer des Systèmes Vidéos
  • Inspecte des Résolutions Inconnues
Mire Test de Poche

Mire Test de Poche

Top Seller
  • Pocket Sized USAF Test Pattern
Ressources
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;