Montures Optiques du Système de Cage Optique | Tout Voir
- Disponibles pour toute une gamme de diamètres de lentilles optiques
- Rajoutent une adaptabilité supplémentaire au système de cage optique
- Anneau de retenue inclus
- Disponibles sur toute une Gamme de Diamètres
- S'intègrent dans des Platines de Système de Cage de 25 mm ou 30 mm
- Parfaites pour Stabiliser les Optiques Montées ou les Modules Diode Laser
- Disponibles pour toute une Gamme de Composants Optiques
- Construction en Aluminium Anodisé avec Vis en Acier Inoxydable
- Vis de Réglage Fin de 0,5 mm du Pitch
- Montures Optiques Fixes Également Disponibles
- Cage et Système de Tube Compatibles
- Contient des Filtres de 25 mm
- 6 Positions Discrètes
- Interchangeables pour Changer Rapidement d'Optiques
- Montures de Lames Séparatrices et de Cubes Séparateurs en Option
- Construction en Aluminium Anodisé
- Montures Optiques Ajustables Également Disponibles
- Les insérer dans le Diamètre Intérieur des Platines du Système de Cage Optique
- Les Utiliser avec des Paires de Bagues de Retenue pour Sécuriser l'Optique
- En Relier plusieurs à des Tubes de Longueur Ajustable et des Adaptateurs Filetés
Tiges de Support du Système de Cage Optique | Tout Voir
Platines du Système de Cage Optique | Tout Voir
- Essentielles dans la structure du système de cage de base
- 50 mm de diamètre ou 2" carré
- Construction en aluminium anodisé
- Montage facile d’optiques à un système de cage existant sans avoir à le démonter.
- Se glisse dans le Système de Cage TECHSPEC® existant à l'aide d'un cercle de perçage de 38 mm
- Cliquez ici pour voir comment utiliser la Platine d'Insertion pour 4 Tiges
- Interfaces entre le Système de Cage Optique TECHSPEC® et d'Autres Systèmes de Cage
- Adapte des Tiges Espacées de 30 mm des Trous Taraudés de 38 mm du Système de Cage TECHSPEC®
- Diamètre Intérieur de 32 mm
- Platines Spécialisées Conçues pour Maintenir et Positionner l'Optique
- Platine Porte-filtre avec Porte-filtre Interchangeable
- Plusieurs Options de Positionnement Angulaire
- Platines d'Ajustement Fixe et Continu Disponibles
- Construction en Aluminium Anodisé
- Platines spécialisées conçues pour maintenir et positionner les optiques
- Construction en aluminium anodisé avec vis en acier inoxydable
- Platines de micro-positionnement XY avec filetage de monture RMS
- Plaques Adaptatrices Impériale et Métrique
- Disques Vierges Personnalisables
- Anneaux Réducteurs
Sphères du Système de Cage Optique | Tout Voir
- Parfaites pour Entrecroiser de Nombreux Chemins Optiques
- La Sphère avec une Ouverture de 43 mm Intègre de Grandes Optiques
- Des Disques de Recouvrement Bloquent les Chemins Optiques Inutilisés
- Parfaits pour entrecroiser de Nombreux Chemins Optiques
- Disposent d'un Filetage de M23.2 ou M27.5 pour une Intégration dans les Tubes du Système de Cage
- Des Capuchons Bloquent les Chemins Optiques Non Utilisés
Accessoires du Système de Cage Optique | Tout Voir
- Plaques Adaptatrices Impériale et Métrique
- Disques Vierges Personnalisables
- Anneaux Réducteurs
- Ouverture Réglable entre 0,8 et 12 mm
- Fonctionnement Lisse de l'Ouverture Maximum à l'Ouverture Minimum
- Convient à tout Type de Platine de 25 mm du Système de Cage
- Compatibleavec Monture C et Système de Cage
- Filetage M6
- Compatible avec la Plupart des Montures TECHSPEC® Cinématiques
- Permettent le Réglage de la Longueur du Système de Cage Optique
- Anneau de Blocage Présent pour Faciliter l'Ajustement de la Longueur
- Filetage M23,2 x 0,75
- Se Combinent aux Adaptateurs Filetés pour Relier Plusieurs Tubes d'Extension Fixes
- Relient les Tubes d'Extension du Système de Cage Optique
- Associent les Tubes du Système de Cage aux Composants de Monture C Standard
- Un Dispositif de Retenue Etendu ne Rallonge pas le Système
- Jeu de 9 Tournevis
- Tournevis de 1,5 – 10mm
- Entrée avec Coudée pouvant atteindre 25° dans les Fixations
- Idéal pour l'usage avec le Système de Cage Optique TECHSPEC®
Coffrets de Système de Cage | Tout Voir
- Ajoute des Fonctionnalités au Coffret de Composants de Base du Système de Cage
- Le Coffret de Translation Rajoute une Translation Linéaire Pouvant Atteindre 1"
- Le Coffret de Raccords Rotatifs Rajoute un Ajustement Angulaire Continu de 180°
- Modèle Compact avec Monture de Translation Intégrée
- Configurable pour une Course de ½" ou 1"
- Accepte les Micromètres avec une Tige de 3/8"
- Instructions de Montage Etape par Etape Disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.