Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Diaphragme du Système de Cage

×
  • Ouverture Réglable entre 0,8 et 12 mm
  • Fonctionnement Lisse de l'Ouverture Maximum à l'Ouverture Minimum
  • Convient à tout Type de Platine de 25 mm du Système de Cage

Le Diaphragme du Système de Cage TECHSPEC® est un diaphragme à iris en acier à ressort bleui à 10 feuilles, situé dans un boîtier en aluminium anodisé pouvant être facilement intégré dans n'importe quelle platine de 25 mm du Système de Cage TECHSPEC®. Il fournit une transition lisse de l'ouverture maximale de 12 mm à l'ouverture minimale de 0,8 mm. Ce diaphragme peut être utilisé pour ajuster la performance du système en contrôlant le nombre F (f/#) du système, le diamètre de la pupille d'arrêt et l'ensemble de l'énergie transmise dans le système.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer