Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine d´Insertion pour 4 Tiges pour Système de Cage

#85-643

×
  • Montage facile d’optiques à un système de cage existant sans avoir à le démonter.
  • Se glisse dans le Système de Cage TECHSPEC® existant à l'aide d'un cercle de perçage de 38 mm
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser la Platine d'Insertion pour 4 Tiges

La Platine d´Insertion pour 4 Tiges pour Système de Cage TECHSPEC® est utilisée pour insérer facilement des composants optiques dans un système de cage TECHSPEC existant sans démontage. La platine d'insertion est conçue pour glisser sur les assemblages de systèmes de cages existants qui utilisent un cercle de perçage de 38 mm. Pour voir comment la Platine d´Insertion pour 4 Tiges TECHSPEC peut être utilisée avec le système de cage TECHSPEC, cliquez ici pour une vidéo de démonstration.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer