Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platines Réglables du Système de Cage

Rotary Mount, M6, #85-658

Rotary Mount, M6, #85-658 Rotary Mount, ¼-20, #87-529 #85-663 #85-722
×
  • Platines spécialisées conçues pour maintenir et positionner les optiques
  • Construction en aluminium anodisé avec vis en acier inoxydable
  • Platines de micro-positionnement XY avec filetage de monture RMS

Les Platines Réglables du Système de Cage TECHSPEC® sont utilisées pour intégrer des composants optiques dans le système de cage TECHSPEC tout en permettant un ajustement rotatif, basculant ou linéaire. Les Montures Rotatives sont disponibles avec des filetages de montage M6 ou ¼-20 et sont conçus pour s'adapter au diamètre intérieur des platines du système de cages de 25 mm. La Platine de Montage Cinématique pour la cage est compatible avec les platines du système de cage de 30 mm et permet un ajustement cinématique des assemblages de système de cage. La Platine de Micro-Positionnement X-Y a des trous pour tiges de 6 mm et comporte une ouverture utile de 7 mm, un micro-positionneur X-Y et une monture filetée RMS pour un alignement précis du montage.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer