Produit ajouté au panier

Platines du Système de Cage Optique

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Platines de Montage du Système de Cage Optique Platines de Montage du Système de Cage Optique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Essentielles dans la structure du système de cage de base
  • 50 mm de diamètre ou 2" carré
  • Construction en aluminium anodisé
Platine d´Insertion pour 4 Tiges pour Système de Cage Platine d´Insertion pour 4 Tiges pour Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Montage facile d’optiques à un système de cage existant sans avoir à le démonter.
  • Se glisse dans le Système de Cage TECHSPEC® existant à l'aide d'un cercle de perçage de 38 mm
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser la Platine d'Insertion pour 4 Tiges
Platine Adaptatrice du Système de Cage Optique Platine Adaptatrice du Système de Cage Optique
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Interfaces entre le Système de Cage Optique TECHSPEC® et d'Autres Systèmes de Cage
  • Adapte des Tiges Espacées de 30 mm des Trous Taraudés de 38 mm du Système de Cage TECHSPEC®
  • Diamètre Intérieur de 32 mm
Platines Porte-Filtres pour Système de Cage & Portes-Filtres Platines Porte-Filtres pour Système de Cage & Portes-Filtres
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Platines Spécialisées Conçues pour Maintenir et Positionner l'Optique
  • Platine Porte-filtre avec Porte-filtre Interchangeable
Platines à Angle Ajustable & Accessoires du Système de Cage Platines à Angle Ajustable & Accessoires du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Plusieurs Options de Positionnement Angulaire
  • Platines d'Ajustement Fixe et Continu Disponibles
  • Construction en Aluminium Anodisé
Platines Réglables du Système de Cage Platines Réglables du Système de Cage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Platines spécialisées conçues pour maintenir et positionner les optiques
  • Construction en aluminium anodisé avec vis en acier inoxydable
  • Platines de micro-positionnement XY avec filetage de monture RMS

Les Plaques du Système de Cage sont utilisées avec les tiges du Système de Cage Optique TECHSPEC ou avec des composants, pour monter des systèmes de cage optique. Ce sont les principaux composants d'un Système de Cage Optique TECHSPEC, utilisé pour créer même la configuration la plus élémentaire d'un système de cage. Les Plaques du Système de Cage sont conçues pour monter des barres, des tiges ou d'autres composants du Système de Cage Optique TECHSPEC. Elles peuvent également être utilisées pour créer des structures capables de supporter plusieurs chemins optiques ou mouvements.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer