Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Platine Adaptatrice du Système de Cage Optique

#86-846

×
  • Interfaces entre le Système de Cage Optique TECHSPEC® et d'Autres Systèmes de Cage
  • Adapte des Tiges Espacées de 30 mm des Trous Taraudés de 38 mm du Système de Cage TECHSPEC®
  • Diamètre Intérieur de 32 mm

La Platine Adaptatrice du Système de Cage Optique TECHSPEC® est conçue pour faciliter l'interface entre les composants du Système de Cage Optique TECHSPEC® et d'autres systèmes de cage. La platine est constituée de quatre filetages abaissés espacés de 30 mm pour monter à l'extrémité de la platine des tiges d'autres systèmes de cage. Une platine sandard du système de cage TECHSPEC® peut alors être fixée sur la platine adaptatrice en utilisant les huit trous taraudés M3. Un ensemble de vis d'assemblage 4-40 est fourni.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer