Produit ajouté au panier

Roue à Filtres pour Cage Manuelle

TECHSPEC® 25mm Manual Filter Wheel

×
  • Cage et Système de Tube Compatibles
  • Contient des Filtres de 25 mm
  • 6 Positions Discrètes

Notre Roue à Filtres de Cage ManuelleTECHSPEC® est conçu pour fournir une transition transparente à l’aide d’une série de six filtres de 25 mm de diamètre. La roue à filtres est compatible avec le Système de Cage TECHSPEC® et le Système de Tube TECHSPEC® pour une polyvalence totale. La Roue à Filtres pour Cage Manuelle TECHSPEC® accommode les systèmes optiques d’une épaisseur maximale de 5 mm. La roue à filtres manuelle est idéale pour une intégration fiable en applications de microscopie, de laboratoire ou d’imagerie.

Remarque : Les filtres Traités Dur OD 4 TECHSPEC® OD 4 sont recommandés pour être utilisés avec la roue à filtres manuelle de 25 mm.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer