Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tubes d’Extension et Anneaux de Retenue M23,2 et M27,5

#85-593

#85-593 #85-582 #85-539 +1
×
  • Les insérer dans le Diamètre Intérieur des Platines du Système de Cage Optique
  • Les Utiliser avec des Paires de Bagues de Retenue pour Sécuriser l'Optique
  • En Relier plusieurs à des Tubes de Longueur Ajustable et des Adaptateurs Filetés

Les Tubes d'Extension Fixes de Filetage M23,2 et M27,5 du Système de Cage Optique sont parfaits pour couvrir des parties du système de cage optique. Chaque tube d'extension fixe a été conçu pour s'insérer dans le diamètre intérieur d'une platine de système de cage optique et dispose d'un filetage femelle M23,2 x 0,75 ou M27,5 x 0,75 sur toute la longueur du tube. Des paires de bagues de retenue peuvent être utilisées pour sécuriser l'optique dans le tube d'extension, tandis que des tubes de longueur ajustable et des adaptateurs filetés peuvent être utilisés pour connecter des tubes d'extension fixes de manière à construire des assemblages optiques personnalisés.

Les Bagues de Retenue de Filetage M23,2 et M27,5 du Système de Cage Optique comportent une fine épaisseur de 3 mm. Elles sont vendues par paires et sont idéales pour sécuriser l'optique dans les tubes d'extension. Chaque bague de retenue dispose d'un rebord qui centre l'optique sur elle-même lorsqu'elle se retrouve entre les paires de bagues de retenue.

Accessoires

Le tube standard #85-582 possède un filetage M23,2 x 0,75 pour s'intégrer facilement sur une monture de lame séparatrice. Le #85-539 s'intègre dans le diamètre intérieur des systèmes de plaques de cage; et possède également un filetage de M23,2 x 0,75.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer