Produit ajouté au panier

Caméra Couleur LUCID Vision Labs Atlas10 ATX314S-CT, Sony IMX342, 31,4 MP (Recertifié 05-P)

See More by LUCID Vision Labs™

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front, C-Mount)

LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Front, C-Mount) LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras (Back)
×
Stock #74-727-RCD-05P Recertifié 1 In Stock Caméras similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.152,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €5.152,00 prix unitaire
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
ATX314S-CT
Fabricant:
Lucid Vision Labs
Série de Caméras:
Atlas10

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
55 x 55 x 95.5 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g):
325
Logement:
Full

Capteur

Tampon d’Image:
380MB
Type de Capteur:
APS-C
Résolution (MegaPixels):
31.40
Taux d'Image (fps):
35.10
Pixels (H x V):
6,464 x 4,852
Taille de Pixel, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Aire Active, H x V (mm):
22.30 x 16.74
Capteur d'Imagerie:
Sony IMX342
Capteur:
Progressive Scan CMOS
Type d’Obturateur:
Global
Profondeur de Pixel:
8/10/12 Bit
Contrôle d'Exposition:
37.896μs - 10 s (Normal); 2.328μs - 2.464μs (Short Mode)
Gamme Dynamique (dB):
70.8
Machine Vision Standard:
GigE Vision v2.0

Electrical

Consommation de Puissance (W):
11.5 (External Power Supply) <12 (PoE+)

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
10GigE, M12
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or PTP (IEEE 1588)
Orientation du Port d’Interface:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin M8

Filetage & montage

Monture:
TFL-Mount
Filetage:
2 x ¼-20 with Tripod Mount Adapter #17-120

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-20 to +45
Température de Stockage (°C):
-30 to +60

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

Sony IMX342 Sony IMX342 Sony IMX342 Sony IMX342 Sony IMX342 Sony IMX342 Sony IMX342 Sony IMX342
  • Interface Ethernet 10GigE avec PoE+
  • Capteurs Pregius S de 4ème génération avec 5,0 à 65 mégapixels
  • Facteur de forme compact 55 x 55 mm

Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) combinent des capteurs Sony Pregius S de 4ème génération avec une interface 10GigE, offrant des taux d'images rapides à haute résolution et une qualité d'image dans un boîtier compact et robuste. L'interface PoE+ 10GBASE-T avec alimentation via Ethernet permet des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 1,2 GB/s et peut également alimenter la caméra via un câble CAT6a d'une longueur maximale de 25 mètres. La bande passante élevée permet à ces caméras de fonctionner à des profondeurs de bits élevées (10/12 bits) afin de maximiser la qualité de l'image tout en maintenant des taux d'images réguliers. Les capteurs CMOS rétroéclairés offrent une haute sensibilité, une gamme dynamique élevée et un faible bruit, et sont activement alignés sur la monture de l'objectif sur le même axe optique afin de minimiser les écarts de performance résultant de l'inclinaison et de la rotation du capteur. Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) sont conformes à la norme GigE Vision et disposent de connecteurs Ethernet M12 et GPIO M8 robustes, ce qui en fait des choix idéaux pour les applications industrielles, automobiles, d'automatisation des usines, de contrôle des processus et autres applications de vision industrielle nécessitant des résolutions et une bande passante élevées.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;