Usinage de matériaux au laser
Edmund Optics offre un portefeuille complet de composants pour chaque étape de la trajectoire du faisceau dans l'usinage de matériaux au laser. Que votre application concerne la gravure, le marquage, la gravure chimique, le micro-usinage, le perçage ou la découpe, nous avons les produits qu'il vous faut.
Notre gamme de produits comprend des lasers, des expanseurs de faisceau, des composants d'orientation et de mise en forme des faisceaux, des lasers à impulsions ultra-courtes et les optiques correspondantes, des filtres de polarisation, des systèmes d'émission de faisceaux pour l'imagerie et la focalisation, des équipements de contrôle des mouvements, des matériaux de sécurité pour les lasers et des systèmes de détection. Nous proposons également des solutions pour l'isolation des vibrations afin de garantir une stabilité maximale du système. Pour une transmission optimisée du faisceau, nous fournissons des lentilles asphériques, des séparateurs de faisceau, des lames à retard, des miroirs et des objectifs f-theta de haute performance conçus pour les applications laser.
Grâce à notre Boutique en Ligne, vous aurez également accès à des solutions spécialisées proposées par des partenaires de premier plan tels que AdlOptica, Coherent, Jenoptik, ScannerMAX, – réunissant les dernières innovations en un seul endroit.
Analyse de Faisceau Laser
La technologie d'Analyse de Faisceau Laser est utilisée pour mesurer les attributs d'un faisceau laser en vue de tester son utilité ou sa compatibilité pour différentes applications laser. L'Analyse de Faisceau Laser comprend des dispositifs tels que des systèmes d'analyseurs qui évaluent des données à partir d'images de faisceau pour fournir des informations telles que l'emplacement du faisceau, la position d'intensité maximale, la stabilité ou la densité du faisceau. Les systèmes d'Analyse de Faisceau Laser offrent tout un registre d'informations ainsi qu'une plus grande quantité de contrôles sur de nombreuses applications laser, en apportant des informations détaillées sur un laser testé.
Lasers pour l’Usinage de Matériaux
L'application spécifique et le matériau avec lequel vous travaillez détermineront la longueur d'onde, la puissance et la largeur d'impulsion nécessaires. Nous proposons des lasers à CO2, à semi-conducteurs et à diode avec une large gamme de puissance, disponibles en continu ou pulsé.
Expanseurs de Faisceau Laser
Les expanseurs de faisceau laser apportent de la polyvalence à un système laser en réduisant la divergence du faisceau, en améliorant la taille du point et en adaptant la taille du faisceau aux composants optiques. Ils vont des conceptions et des traitements qui prennent en charge les lasers CO2, Nd:YAG, UV et les lasers à impulsions ultracourtes aux solutions réfléchissantes et transmissibles, variables ou fixes, en passant par des options telles que la divergence réglable et des grossissements de 1x à 20x.
Miroirs de Maintien de la Polarisation
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Les Miroirs de Maintien de la Polarisation TECHSPEC préservent la direction de la polarisation circulaire lors de la réflexion à un angle d'incidence de 45°. Dotés d'un traitement laser standard en V de 532 ou 1064 nm, ces miroirs offrent une réflexion élevée ≥99,9%. En outre, ces miroirs offrent une réflectivité ≥80% à 650 nm pour faciliter l'alignement du système.
Orientation et Balayage des Faisceaux
Galvanometer optical scanners are well-suited for high-speed and high-power laser manufacturing applications, including laser ablation, scribing, surface cleaning, material cutting, and component marking. We offer both single and dual-axis options. Additionally, we provide a highly reflective (HR) laser coating for 1064nm on mirrors with 10, 14, and 15mm apertures. These mirrors can also be custom-coated for 355nm and 532nm laser applications. For alternate galvanometer tunings or different mirror coatings, please contact us.
Lames à Retard pour l’Usinage au Laser
Ces Lames à Retard de Précision offrent un seuil de dommage exceptionnel, ce qui les rend idéales pour l’usinage de matériaux. Elles présentent une tolérance de retard de première qualité de λ/500, ce qui permet de les utiliser dans des applications sensibles exigeant une précision et une stabilité élevées. Avec une large bande passante et une faible sensibilité à la température, ces lames à retard d'ordre zéro permettent des écarts de longueur d'onde supérieurs à ±1%. Les Lames à Retard pour l’Usinage au Laser sont disponibles en 25,4 et 50,8 mm de diamètre et sont conçues pour les longueurs d'onde de 532, 1030 et 1064 nm couramment utilisées pour l'usinage des matériaux.
Objectifs F-Theta
Les Objectifs F-Theta fournissent un champ plat au niveau du plan de l’image des systèmes de balayage et sont utilisés avec des galvanomètres, des expanseurs de faisceau et des sources laser. Optimisées pour les sources laser à fibre et les sources Nd:YAG fondamentales ou de seconde harmonique, ces objectifs sont disponibles dans les longueurs d'onde de conception de 355 nm, 515 nm, 532 nm, 1030 nm et 1064 nm avec des filetages de montage communs pour une intégration facile dans les systèmes galvo. Les objectifs F-Theta constituent des solutions effectives pour les applications de balayage et d’usinage au laser, notamment le marquage, la gravure, la découpe, le perçage et la modélisation 3D.
Lentilles Asphériques en Saphir
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Utilisant des substrats de saphir durables, ces lentilles réduisent les effets de la contamination sur les performances du laser et présentent une meilleure conductivité thermique, un décalage focal induit par la chaleur plus faible et un temps de montée du décalage focal induit plus rapide que la silice fondue. Conçues dans la perspective de l’usinage des matériaux et de la fabrication avancée, leurs surfaces asphériques offrent des performances limitées par la diffraction à 1064 nm. Les Lentilles Asphériques en Saphir sont disponibles sans traitement, avec un traitement laser standard ou avec des traitements personnalisés disponibles sur demande.
Puissance-Mètres Laser
Les puissance-mètres laser mesurent l'énergie du faisceau laser, répondant ainsi à divers besoins en matière d'essais et d'applications. Ils utilisent des capteurs pour déterminer l'intensité de l'énergie du laser et sont conçus pour des longueurs d'onde et des intensités spécifiques. Ils sont disponibles dans plusieurs gammes de longueurs d'onde et peuvent être personnalisés pour répondre à différents besoins de mesure laser.
Protecteurs de Débris Laser
Les Protecteurs de Débris Laser, ou verre de protection laser, sont conçus pour être utilisés dans les applications d’usinage au laser et peuvent considérablement améliorer la longévité d’assemblages optiques complexes d’un système. Ces protecteurs, fabriqués en silice fondue ou en quartz fondu durables offrent une transmission et une protection optimales dans les environnements de fabrication difficiles. Les Protecteurs de Débris Laser sont disponibles soit sans traitement, soit avec une variété de traitements antireflets raie laser Nd:YAG qui fournissent une réflectivité inférieure à 0,25% par surface, soit avec un traitement NIR I à large bande avec une réflectivité inférieure à 0,5% par surface.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®