Produit ajouté au panier

Objectifs d'Imagerie SWIR

Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR

Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif pour capteurs 4/3" de monture C, M42 ou de monture F
  • Capteurs jusqu’à 3 mégapixels, taille de pixel de 10 µm
  • Conçus et optimisés pour les capteurs SWIR InGaAs (900 nm à 1700 nm)
  • Distances focales de 25 mm à 100 mm
Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR, 1"

Objectifs à Distance Focale Fixe Série SWIR, 1"

  • Objectif de monture C pour capteur d’1"
  • Gamme spectrale de 800 à 2000 nm pour capteurs SWIR InGaAs
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm
Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C

Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif compact SWIR pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm
  • Distances focales de 3,5 mm à 100 mm
Nouveau Computar ViSWIR Corrected HYPER-APO Lenses

Objectifs HYPER-APO Corrigés ViSWIR de Computar

  • Décalage de la mise au point entre le VIS et le SWIR entièrement corrigé
  • Objectifs de monture C pour capteurs de 1/2’’ ou 2/3’’
  • Distances focales allant de 8 mm à 50 mm
  • Résistance aux vibrations jusqu'à 5G
Nouveau Computar ViSWIR Lite Lenses

Objectifs ViSWIR Lite de Computar

  • Rapport coût/performance exceptionnel du VIS au SWIR
  • Objectifs de monture C pour capteurs de 1/2’’ ou 2/3’’, 1,5 mégapixels
  • Distances focales allant de 5 mm à 50 mm
VIS-SWIR Fixed Focal Length Lenses

Objectifs à Distance Focale Fixe VIS-SWIR de Kowa

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1"
  • Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 3,1 µm
  • Décalage de la mise au point pratiquement nul de 400 à 2000 nm
TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses

Objectifs Télécentriques SWIR SilverTL™

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Objectifs bi-télécentriques haute résolution f/6 avec options d’éclairage en ligne
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Permettent d’éliminer l’erreur de parallaxe dans les applications de mesure
  • Objectifs traités SWIR pour la gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm
SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective

Objectifs SWIR Plan APO Corrigés à l’Infini

  • Haute résolution pour les longueurs d'onde de l'infrarouge à ondes courtes (SWIR) jusqu'à 1600 nm
  • Disponibles dans des grossissements de 1X à 50X
  • Idéaux pour la détection par photoémission, le marquage laser et la découpe laser
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;