Produit ajouté au panier

Imagerie NIR basée sur le silicium traité de phosphore (1495 - 1595 nm)

Les capteurs en silicium traités au phosphore sont conçus comme une alternative économique aux capteurs InGaAs (arséniure d'indium-gallium), offrant une couverture dans la gamme de 1495 à 1595 nm, centrée autour de 1550 nm. Cette technologie est de plus en plus utilisée dans les communications optiques et dans d'autres applications nécessitant une surveillance précise des signaux ou des matériaux dans cette gamme de longueurs d'onde spécifique. Il s'agit notamment du profilage, de l'analyse, de la localisation et de l'alignement des faisceaux ou des applications d'imagerie standard. Ces capteurs traités de phosphore offrent une gamme de longueurs d'onde plus étroite mais une excellente efficacité dans la région des 1550 nm, ce qui les rend plus adaptés aux télécommunications et aux tâches connexes qu'aux applications d'imagerie à large bande. Ces caméras nécessiteraient un objectif d'imagerie doté d'un traitement spécifique pour cette gamme de longueurs d'onde. Des filtres peuvent être ajoutés au système pour en augmenter les performances, tels qu'un filtre passe-bande pour 1550 nm, un filtre passe-haut pour le NIR, ou des sources d'éclairage de 1550 nm.

Caméras pour imagerie NIR basée sur le silicium traité de phosphore | Tout Voir

Caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1 Caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1
Top Seller
  • Longueur d’onde de conception de 1550 nm
  • Capteur de caméra à traitement phosphoreux
  • Comprend une caméra, un câble et un logiciel facile à utiliser

Objectifs d'imagerie SWIR | Tout Voir

Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C Objectifs SWIR à Distance Focale Fixe Série C
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectif compact SWIR pour une gamme de longueurs d'onde de 900 à 1700 nm
  • Distances focales de 3,5 mm à 100 mm

Éclairage pour imagerie NIR basée sur le silicium traité de phosphore | Tout Voir

Barres Lumineuses LED SWIR Effilux Barres Lumineuses LED SWIR Effilux
  • Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
  • Éclairage uniforme et de haute intensité
  • Angles d’éclairage réglables

Filtres pour imagerie NIR basée sur le silicium traité de phosphore | Tout Voir

Mounted Machine Vision Filters Filtres Montés de Vision Industrielle
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
;