Optiques de Polarisation
Les Optiques de Polarisation contrôlent l'orientation du champ électrique de la lumière, ce qui offre de puissantes possibilités pour l'imagerie computationnelle et l'observation astronomique. En utilisant des composants tels que des polariseurs et des lames à retard pour manipuler et mesurer les états de polarisation, ces systèmes peuvent améliorer le contraste, réduire l'éblouissement et révéler des informations qui ne sont pas accessibles par le seul biais de l'intensité ou de la longueur d'onde. Dans le domaine de la vision industrielle, cela permet d'améliorer la détection des caractéristiques et l'analyse des matériaux, tandis qu'en astronomie, cela aide les scientifiques à étudier la façon dont la lumière interagit avec la poussière, les champs magnétiques et les atmosphères planétaires afin de mieux comprendre les environnements célestes.
Séparateurs de Faisceau Non Polarisants
Les séparateurs de faisceau non polarisants divisent la lumière dans les interféromètres OCT en bras de référence et bras d'échantillon selon un rapport défini (par exemple, 50:50) et préservent l'état de polarisation. Ils transmettent et réfléchissent de manière égale la lumière polarisée s et p, ce qui garantit des signaux d'interférence cohérents et minimise les artefacts de polarisation. Ces séparateurs de faisceau assurent une recombinaison précise des faisceaux et une détection stable, ce qui permet d'effectuer des mesures précises résolues en profondeur dans le domaine de l'OCT.
Composants Optiques Actifs
Les composants optiques actifs utilisent des mécanismes électriques tels que la focalisation accordable et la réflexion adaptative pour contrôler l'éclairage et le comportement du front d'onde, simplifiant ainsi la conception du système. Edmund Optics propose des lentilles liquides, des diffuseurs variables, des réducteurs de speckle et des optiques adaptatives, permettant un contrôle rapide de la mise au point et de la correction des aberrations. Ces caractéristiques améliorent l'imagerie numérique en permettant une capture de données plus riche et une mise en forme du front d'onde en temps réel pour une intégration transparente avec la reconstruction algorithmique.
Galvanomètres
Les miroirs de direction et les scanners optiques vous permettent d'ajouter des dimensions supplémentaires à vos mesures ou de traiter des échantillons plus efficacement. Les échantillons sont souvent balayés latéralement ou même axialement, créant des coupes transversales qui, lorsqu'elles sont superposées, fournissent des détails à haute résolution.
Platines Motorisées
Les platines de translation motorisées utilisées en tomographie par cohérence optique (OCT) offrent un contrôle précis et programmable des mouvements, essentiel pour le balayage latéral et axial, permettant une imagerie à haute résolution, une acquisition automatisée point par point et une reconstruction volumétrique. Ils garantissent la précision, la répétabilité et la fluidité des réglages de la mise au point, permettent d'obtenir des images sur de grandes surfaces grâce à l'assemblage en mosaïque et facilitent les balayages complexes sur des surfaces courbes ou irrégulières lorsqu'ils sont intégrés à des systèmes robotiques et de retour d'information. Les platines de haute précision, y compris les modèles à moteur pas à pas ou piézoélectriques, maintiennent un alignement cohérent, manipulent l'instrumentation OCT et permettent un suivi dynamique, ce qui en fait un composant essentiel pour les capacités pratiques et cliniques de l'OCT.
Éclairage pour la Spectroscopie
Les sources lumineuses d'Edmund Optics, y compris les diodes superluminescentes (SLED), les lasers à source balayée et les sources à large bande, sont idéales pour la tomographie par cohérence optique (OCT) car elles combinent une large bande spectrale avec une courte longueur de cohérence, ce qui permet une haute résolution axiale et une imagerie précise des tissus. Les SLED fournissent une sortie stable et à faible bruit pour une résolution à l'échelle du micromètre, les lasers à balayage permettent une pénétration profonde des tissus et une acquisition rapide pour l'imagerie en temps réel, et les sources à large bande maximisent la résolution en profondeur et la flexibilité spectrale. Ensemble, ces sources améliorent le rapport signal/bruit, permettent une imagerie non invasive de différents types de tissus et s'intègrent parfaitement dans les interféromètres OCT pour produire des images détaillées en 2D et en 3D, ce qui les rend particulièrement adaptées aux applications ophtalmologiques, cardio-vasculaires et dermatologiques.
Miroirs Raie Laser 1310 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
TECHSPEC® 1310nm Laser Line Mirrors are designed with an absolute reflectivity of >99.8% at 1310nm at a 45° angle of incidence. These mirrors are manufactured from high-quality fused silica and are designed for use with high-power laser sources. Available in standard 12.7, 25.4, and 50.8mm sizes, these mirrors can be easily integrated into existing laser systems. Their λ/10 surface flatness and 10-5 surface quality ensure reduced scattering in sensitive laser applications such as optical coherence tomography (OCT).
Fantômes de Tomographie par Cohérence Optique (OCT)
Optical Coherence Tomography (OCT) Phantoms provide controlled samples for calibrating OCT systems, ensuring accuracy and reliability. These homogeneous phantoms with well-characterized optical properties are available in Point Spread, Multilayer, Pyramid, and Multipurpose designs, offering diverse calibration options. They also enable validation of image-processing algorithms and support quality-assurance protocols to ensure consistent performance in clinical and research settings. OCT Phantoms are ideal for testing 3D spatial depth resolution and image processing software.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Ce contenu peut comporter des éléments générés ou modifiés à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).
The FUTURE Depends On Optics®