Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) combinent des capteurs Sony Pregius S de 4ème génération avec une interface 10GigE, offrant des taux d'images rapides à haute résolution et une qualité d'image dans un boîtier compact et robuste. L'interface PoE+ 10GBASE-T avec alimentation via Ethernet permet des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 1,2 GB/s et peut également alimenter la caméra via un câble CAT6a d'une longueur maximale de 25 mètres. La bande passante élevée permet à ces caméras de fonctionner à des profondeurs de bits élevées (10/12 bits) afin de maximiser la qualité de l'image tout en maintenant des taux d'images réguliers. Les capteurs CMOS rétroéclairés offrent une haute sensibilité, une gamme dynamique élevée et un faible bruit, et sont activement alignés sur la monture de l'objectif sur le même axe optique afin de minimiser les écarts de performance résultant de l'inclinaison et de la rotation du capteur. Les Caméras LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE avec alimentation via Ethernet (PoE) sont conformes à la norme GigE Vision et disposent de connecteurs Ethernet M12 et GPIO M8 robustes, ce qui en fait des choix idéaux pour les applications industrielles, automobiles, d'automatisation des usines, de contrôle des processus et autres applications de vision industrielle nécessitant des résolutions et une bande passante élevées.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Injecteur à Port Unique Power over Ethernet (PoE) | #68-469 | €71,00 Demande de Devis |
|
||
Carte Ethernet 10GigE Double Port Broadcom |
#72-561
Nouveau
|
€284,00 Demande de Devis |
|
||
Carte Ethernet 10G POE+ Double Port |
#72-562
Nouveau
|
€412,00 Demande de Devis |
|
||
Carte Ethernet 5 Gigabit POE+ Quatre Ports |
#72-563
Nouveau
|
€392,00 Demande de Devis |
|
||
Alimentation GPIO M8 pour Triton/Atlas, prise UE | #18-365 | €73,00 Demande de Devis |
|
||
Alimentation GPIO M8 pour Triton/Atlas/Helios™2, prise américaine | #18-364 | €75,00 Demande de Devis |
|
||
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T, 2 Ports |
#17-947
Fin de Série
|
€450,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur de Trépied ¼-20 pour Caméras Atlas10 | #17-120 | €31,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur Objectifs Monture TFL vers Monture F pour Atlas™ et Atlas10 | #13-754 | €155,00 Demande de Devis |
|
||
Câble CAT6A M12 vers RJ45, Protection IP67, 5 m | #13-749 | €52,00 Demande de Devis |
|
||
Câble GPIO M8, 8 Broches, 1 m | #13-750 | €21,00 Demande de Devis |
|
||
Câble GPIO M8, 8 Broches, 5 m | #17-112 | €42,00 Demande de Devis |
|
||
Vis de Protection M8 GPIO IP67 | #13-753 | €4,00 Demande de Devis |
|
||
Carte Ethernet 10G/5G/1G GigE PoE+ NBASE-T | #16-033 | €270,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.