| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €8.050,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance, reconnus comme la référence en matière de microscopes longue distance, intègrent désormais un système de mise au point IVS en instance de brevet, améliorant encore ce qui était déjà une performance de premier plan. Le système de mise au point IVS rend le K2 DistaMax™ plus facile à utiliser que les modèles précédents. Pour commencer à utiliser le K2 DistaMax™, il suffit de choisir un objectif à l’avant et un support de caméra à l’arrière.
Les Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance offre des grossissements élevés et une gamme de distances de travail dynamique couvrant tous les capteurs jusqu’aux formats de 35 mm (43 mm de diagonale).
L’ensemble K2 DistaMax™ à Port Unique comprend un diaphragme manuel pour contrôler le niveau de luminosité et la profondeur de champ. La solution à deux ports comprend un miroir à angle droit pour commuter entre les modes de visualisation (visualisations non simultanées), en plus des pièces incluses dans la solution à port unique. Le K2 DistaMax™ est idéal pour plusieurs applications, allant de la visualisation à distance de chambres sous vide au contrôle de processus en ligne.
L'objectif NWE permet une mise au point de l'infini jusqu'à 675 mm. Peut-être l'objectif K2 DistaMax™ le plus polyvalent, le NWE peut également être utilisé avec le Disque Adaptateur pour Objectifs de Microscope et d'autres accessoires. Tous les objectifs se fixent directement sur une queue d’aronde frontale. Lorsqu’il est combiné à l’Objectif NWE, au Disque Adaptateur pour Objectifa de Microscope et à l’Adaptateur d’Objectif, le K2 DistaMax™ peut servir d’interface avec les objectifs de microscope habituels corrigés à l’infini, même lorsque l’illuminateur coaxial en ligne est utilisé, ce qui en fait un puissant système coaxial en ligne direct. Pour utiliser le CentriTel® avec tout format, il suffit d’ajouter le Focaliseur CentriTel® #87-430. Pour regarder à travers un oculaire (non inclus), l’adaptateur #58-796 est nécessaire.
| Composants du système de microscope vidéo K2 | |||
| Description | N°stock | ||
| Corps principal | Un requis | Objectif Vidéo K2 - Port Unique | #87-426 |
| Objectif Vidéo K2 - Double Port | #87-427 | ||
| Adaptateur de monture | UN REQUIS | Adaptateur Caméra Monture C | #88-956 |
| Adaptateur Monture F pour Caméra Nikon | #42-835 | ||
| Tube Oculaire de 62 mm (pour visionnage) | #58-796 | ||
| Amplificateurs | En option | Tube CF (1,66x) | #65-041 |
| Tube Doubleur DL (2X Vidéo) | #39-686 | ||
| Tube Doubleur Blocable (2X Vidéo) | #57-714 | ||
| Tube NTX 2X (grand format) | #86-892 | ||
| Composants | En option | ||
| Module de Focalisation CentriTel™ | #87-430 | ||
| Barre de Montage | #86-888 | ||
| Objectifs / adaptateurs objectifs | Un requis | Courte - large - extrême portée (NWE) | |
| Objectif K2 NWE | #87-428 | ||
| Portée standard | |||
| Objectif K2 STD | #39-339 | ||
| Gamme de mise au point proche | |||
| Objectif K2 CF-1 | #39-340 | ||
| Objectif K2 CF-1/B | #57-721 | ||
| Objectif K2 CF-2 | #39-341 | ||
| Objectif K2 CF-3 | #39-342 | ||
| Objectif K2 CF-4 | #52-829 | ||
| Gamme microscopique haute puissance | |||
| Disque Adaptateur de Microscope K2 | #87-429 | ||
| Adaptateur Objectif Mitutoyo/Achrovid (M26) | #53-787 | ||
| Adaptateur d'Objectif Nikon CF160 (M25) | #54-589 | ||
| Adaptateur d'Objectif Olympus UIS (RMS) | #53-786 | ||
| Options d’objectifs K2 (corps principal requis) | |||||||
| NWE* | STD | CF-1 | CF-1/B | CF-2 | CF-3 | CF-4 | |
| Grossissement primaire | 0.12X - 0.6X | 1.1X - 0.34X | 1.28X - 0.61X | 1.4X - 0.8X | 2.67X - 1.52X | 3.56X - 2.29X | 6.1X - 4.57X |
| Champ de vision (capt. ½") (mm) | 53,3 - 10,7 | 6,74 - 20,5 | 5,0 - 12,2 | 4,6 - 9,0 | 2,8 - 4,7 | 2,1 - 3,1 | 1,2 - 1,5 |
| Ouverture numérique | 0,006 - 0,028 | 0,051 - 0,02 | 0,088 - 0,036 | 0,083 - 0,049 | 0,136 - 0,099 | 0,2 - 0,156 | 0,204 - 0,172 |
| Distance de travail (mm) | 675 - 3000 | 370 - 946 | 215 - 530 | 228 - 388 | 140 - 192 | 95 - 122 | 54 - 64 |
| Taille (Dia. x L) (mm) | 58 x 53 | 58 x 53 | 58 x 65 | 58 x 53 | 58 x 41 | 58 x 68 | 48 x 54,7 |
*L'objectif NWE permet de faire la mise au point jusqu'à l'infini.