![Lentilles Tube pour Microscope Ultima InfiniTube™](https://productimages.edmundoptics.com/2005.jpg?w=305&quality=80)
- Assortiment des couleurs pour les objectifs corrigés à l’infini
- Compatible avec des capteurs 35 mm plein format
- Maintient une performance parfocale parfaite
- Nécessitent un objectif et un adaptateur pour être utilisées
![Objectif à Grossissement Variable InfiniProbe™ MS](https://productimages.edmundoptics.com/6447.jpg?w=305&quality=80)
- Gamme Focalisante 0-4X de ∞ à 16 mm
- Monture C et Couvre un Format de Capteur pouvant atteindre 1"
- Haute Résolution avec Faible Distortion
- Mêmes Capacitiés que l'InfiniProbe TS-160 Macro
![Objectifs Compacts HD InfiniFlex™](https://productimages.edmundoptics.com/6451.jpg?w=305&quality=80)
- Plusieurs Options Disponibles en Associant des Corps à des Amplificateurs
- Luminosité et Résolution Élevées avec un NA de 0,13
- Distance de Travail Normalisée à 20 mm
![Système Universal Macro/Micro InfiniProbe™ TS-160](https://productimages.edmundoptics.com/7505.jpg?w=305&quality=80)
- Conception Haute Résolution pour des Capteurs jusqu'à 35 mm
- Configurations Macro 0 – 4X et Micro 4 – 16X
- Focalisation Interne de 18 mm à l'Infini
![Objectifs d'Imagerie de Monture C InfiniGage™](https://productimages.edmundoptics.com/3009.jpg?w=305&quality=80)
- Précises Mesures Basées sur le Champ de Vision
- 7 Options d'Espaceur pour une Large Gamme de Grossissements
- Option UV Disponible
![Microscope Vidéo InfiniProbe™](https://productimages.edmundoptics.com/2570.jpg?w=305&quality=80)
- Disponible en Versions Standard et à Angle Droit
- Focalise de l’Infini à 32, 28, 24, et 18mm Respectivement
- Format Max CCD 2/3"
- Grossissement de 2.5X à 8.0X
- Couplage Direct par Monture C
![Microscopes Vidéo Infiniprobe™ UV](https://productimages.edmundoptics.com/2349.jpg?w=305&quality=80)
- Disponibles en Version Standard ou à Angle Droit
- Gamme de Grossissement de 0X à 8.0X
- Format Max 2/3’’
- Couplage Vidéo de Monture C
- Pas d’Adaptateurs Nécessaires
![Systèmes InfiniTube™ FM](https://productimages.edmundoptics.com/6757.jpg?w=305&quality=80)
- Directement sur caméras CCD à monture C et de formats 2/3" et moindre
- Focalisation interne
![Objectifs de Microscope Infinity Achrovid™](https://productimages.edmundoptics.com/2104.jpg?w=305&quality=80)
- Objectifs de Microscope Dédiés pour la Vidéo
- Distance de Travail de 37 mm et 17,3 mm
- Conçus pour Etre Utilisés en Parallèle avec d'Autres Produits Infinity
![Objectifs d'Imagerie InfiniMite™](https://productimages.edmundoptics.com/2079.jpg?w=305&quality=80)
- Trois options de plages de grossissement primaire
- Distance de travail de 25 mm à l'infini
- Tube Doubleur LDL optionnel pour augmenter le grossissement de 2X
![Objectifs d'Imagerie InfiniStix™](https://productimages.edmundoptics.com/1309.jpg?w=305&quality=80)
- Objectifs à grossissement fixe disponibles avec différentes options de distances de travail
- Rapports optiques primaires s’étendent de 8X (avec le Doubleur DL) à 0,45X
- Utilisez le Tube Doubleur DL pour donner deux fois le grossissement optique indiqué
![Assemblée InfiniTube™ In-Line](https://productimages.edmundoptics.com/6756.jpg?w=305&quality=80)
Top Seller
- Directement aux Caméras de Monture C et de Formats 2/3" et Plus Petits (Séries InfiniTube™ FM pour ½")
- Objectifs Mitutoyo et Achrovid™ sont vendus séparément
- Focalisation Interne
- Voir l'onglet « Description » pour les composants requis
![Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance](https://productimages.edmundoptics.com/1254.jpg?w=305&quality=80)
Top Seller
- Configurations multiples pour des applications vidéo/photo/visuelles
- Grossissement 3X supérieur à d'autres systèmes coaxiaux en ligne
- Résolution longue distance la plus grande possible
- Focalisation de l'infini à 54 mm
- Focaliseur supplémentaire disponible pour des possibilités CentriTel™
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.